(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチヤニ・アク止め障子のり 716

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンタッチヤニ・アク止め障子のり 716

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
430円
税込単価
473円

【特長】・ガイドつきで、ハケを使わずきれいに手早くのりづけができます・ヤニ・ア...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ヤニ・アク止め障子のり
  • JANコード:
    4970925103710
  • 質量(g):
    385
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

型番商品種類詳細タイプ
716その他ヤニ・アク止め障子のり
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
716

716

1個

6個

430( 473円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドつきで、ハケを使わずきれいに手早くのりづけができます
・ヤニ・アク止め剤入りで、枠や桟からしみ出るアクを止める効果があります
・カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます
・ホルマリンは使用していません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチヤニ・アク止め障子のり 716の型番716のページです。
型番716に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチヤニ・アク止め障子のり 716

ワンタッチヤニ・アク止め障子のり 716

    ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり

    ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり

      ワンタッチ障子のり

      ワンタッチ障子のり

        すべロウ 敷居用

        すべロウ 敷居用

          インスタントセメンスプレー

          インスタントセメンスプレー

            しっくいパテフィリング

            しっくいパテフィリング

              かんたん補修シリーズ「浴室用」

              かんたん補修シリーズ「浴室用」

                クロス専用のり CN-01

                クロス専用のり CN-01

                  メガパワー 変性シリコン樹脂タイプ

                  メガパワー 変性シリコン樹脂タイプ

                    クロス専用のりパッチ NP-01

                    クロス専用のりパッチ NP-01

                      かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

                      かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

                        発泡ウレタン 一液型簡易タイプ

                        発泡ウレタン 一液型簡易タイプ

                          モルタルセメントはがし剤

                          モルタルセメントはがし剤

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン 建築の友 トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 建築の友 山王工業 建築の友 建築の友 山王工業 家庭化学
                            通常価格 430円 206円 150円 588円 1,710円 715円 788円 458円 23,268円 719円 316円 37,800円 886円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   9日目   2日目   3日目   4日目   2日目   3日目~   4日目   2日目  
                            商品種類 その他 その他 その他 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            詳細タイプ ヤニ・アク止め障子のり ヤニ・アク止め障子のり 障子のり - - - - - - - - - -
                            JANコード 4970925103710 4970925108784 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 385 160 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 - - - - - - - - - -

                            ワンタッチヤニ・アク止め障子のり 716のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました