(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリペール缶 1L・2L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P-1L
ポリペール缶 1L・2L ポリペールカン 1L・2L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
320円
税込単価
352円

塗料の小分け・保存・調色等に。【特長】・塗装作業には欠かせない持ち運びに便利な...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番容量(L)材質容量詳細(L)質量(g)JANコード
P-1L~9プラスチック1904970925207203
P-2L~9プラスチック21064970925207210
商品情報を表示

P-1L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量詳細(L)
質量(g)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P-1L

P-1L

1
90
4970925207203
1個

10個

320( 352円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塗料の小分け・保存・調色等に。
【特長】
・塗装作業には欠かせない持ち運びに便利な容器です
【用途】
・水性塗料・油性塗料

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリペール缶 1L・2Lの型番P-1Lのページです。
型番P-1Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリペール缶 1L・2L

ポリペール缶 1L・2L

    樹脂ペール缶 サンペール フタ

    樹脂ペール缶 サンペール フタ

      バンドタイプペール缶用

      バンドタイプペール缶用

        小型密閉容器 容量 1~6L

        小型密閉容器 容量 1~6L

          樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

          樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

            ステンレスペール缶BT-20

            ステンレスペール缶BT-20

              ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

              ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

                ダイテナー12LS本体

                ダイテナー12LS本体

                  ステンレスバケツ 13L・15L・18L

                  ステンレスバケツ 13L・15L・18L

                    高密度ポリエチレン内装缶

                    高密度ポリエチレン内装缶

                      タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

                      タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

                        ペイント用フタ付きバケツ #5・#10・#16

                        ペイント用フタ付きバケツ #5・#10・#16

                          ラミネートペール缶 BT-20

                          ラミネートペール缶 BT-20

                            メーカー アサヒペン 三甲 ジャパンペール DICプラスチック 三甲 ジャパンペール トラスコ中山 DICプラスチック トラスコ中山 ジャパンペール ジャパンペール アステージ ジャパンペール
                            通常価格 320円 677円 580円 1,034円 650円 15,779円 1,485円 1,650円 7,200円 7,670円 4,292円 1,164円 4,193円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   9日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   9日目   1日目   18日目  
                            容量(L) ~9 - - ~9 - 20 - - 10~19 21~ 20 - 20
                            材質 プラスチック プラスチック - プラスチック プラスチック 金属 金属 - 金属 金属 金属 - 金属
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            ポリペール缶 1L・2Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P-2L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量詳細
                            (L)
                            質量
                            (g)
                            JANコード 内容量

                            470円

                            ( 517円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            21064970925207210-

                            ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました