(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すきま用ハケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すきま用ハケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
380円
税込単価
418円

【特長】・ハケが入りにくいすきまの塗装に。・塗装面に合わせて曲げられるのでパイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    化学繊維
  • 詳細タイプ:
    すきま用ハケ
  • 材質詳細:
    アクリル繊維、ステンレス
  • JANコード:
    4970925202079
  • 質量(g):
    10
  • 内容量:
    1本

型番

AP9016909 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質(毛)
AP9016909刷毛化学繊維
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AP9016909

AP9016909

1本

5個

380( 418円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハケが入りにくいすきまの塗装に。
・塗装面に合わせて曲げられるのでパイプ等も塗装できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

すきま用ハケの型番AP9016909のページです。
型番AP9016909に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すきま用ハケ

すきま用ハケ

    ペンキ金巻用刷毛

    ペンキ金巻用刷毛

      平画筆 139004シリーズ

      平画筆 139004シリーズ

        目地刷毛SP 平

        目地刷毛SP 平

          ベンダー 短毛

          ベンダー 短毛

            竹刷毛 水性コーナー用

            竹刷毛 水性コーナー用

              PC水性用ハケ

              PC水性用ハケ

                竹ばけ 黒毛

                竹ばけ 黒毛

                  カシュー金巻刷毛 平 赤

                  カシュー金巻刷毛 平 赤

                    PC万能用ハケ

                    PC万能用ハケ

                      こうさくばけ

                      こうさくばけ

                        INNOVA ワンタッチコテバケ

                        INNOVA ワンタッチコテバケ

                          白毛金巻糊刷毛

                          白毛金巻糊刷毛

                            メーカー アサヒペン 好川産業 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 好川産業 アサヒペン コーワ 大塚刷毛製造 アサヒペン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造
                            通常価格 380円 153円 134円 294円 242円 168円 446円 213円 382円 376円 218円 509円 999円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目   5日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 刷毛 その他 刷毛 目地用刷毛 刷毛 水性用刷毛 水性用刷毛 - 油性用刷毛 刷毛 刷毛 その他 のり用刷毛
                            材質(毛) 化学繊維 混毛 馬毛 - - 混毛 混毛 - 馬毛 混毛 - - 豚毛
                            詳細タイプ すきま用ハケ - - - - - - - - PC万能用ハケ - - -
                            材質詳細 アクリル繊維、ステンレス - - - - - 山羊毛・化学繊維の混毛 - - 山羊毛・化学繊維の混毛 - - -
                            JANコード 4970925202079 - - - - - - - - - - - -

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました