(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ETLN25M019W25.0F044R02
刃先交換式ねじ切りカッタ ETLN フライスヨウ

刃先交換式ねじ切りカッタ ETLN ETLN25M019W25.0F044R02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,190円
税込単価
37,609円

【特長】・多様なねじ形状に対応。・高い生産性とコストパフォーマンスを実現!

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
    あり
  • CADデータ有無:
    2D/3D
  • タップ種類:
    ねじ切りカッター
  • 寸法 φDs(mm):
    25
  • 最大切込み(Maxap)(mm):
    25
  • 適合インサート:
    LN25□□□
  • 部品 締付けねじ:
    SSTM-3-3
  • 部品 スパナ:
    T-6F

ETLN25M019W25.0F044R02 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
刃先交換式ねじ切りカッタ ETLN 推奨切削条件表

型番リスト

型番
呼び
全長(mm)
寸法 φDc(mm)
寸法 Lf(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ETLN25M019W25.0F044R02

M19
104
19
44
2

1個

34,190( 37,609円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多様なねじ形状に対応。
・高い生産性とコストパフォーマンスを実現!

ETLN25M019W25.0F044R02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

刃先交換式ねじ切りカッタ ETLNの型番ETLN25M019W25.0F044R02のページです。
型番ETLN25M019W25.0F044R02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

刃先交換式ねじ切りカッタ ETLN

刃先交換式ねじ切りカッタ ETLN

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1

      ねじ切り工具(ユニファイ) MMTU

      ねじ切り工具(ユニファイ) MMTU

        TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用(カーメックス社製)

        TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用(カーメックス社製)

          ねじ切りカッター メートルねじ用 MTECE-ISO

          ねじ切りカッター メートルねじ用 MTECE-ISO

            TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 高硬度鋼用/内径メートルねじ用

            TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 高硬度鋼用/内径メートルねじ用

              超硬MC-ヘリカルカッター メートルねじ用 MC-CSLC

              超硬MC-ヘリカルカッター メートルねじ用 MC-CSLC

                ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

                ねじ切りカッター メートルねじ短刃長用 MTECSH-ISO

                  プレミアムスレッドミル PRML

                  プレミアムスレッドミル PRML

                    エポックDスレッドミル PT・NPTねじ用 EDT-(N)PT-ATH

                    エポックDスレッドミル PT・NPTねじ用 EDT-(N)PT-ATH

                      メーカー タンガロイ オーエスジー 日進工具 ミスミ タンガロイ ミスミ 彌満和製作所 タンガロイ 彌満和製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                      通常価格 34,190円 24,011円 7,725円 18,150円 38,040円 23,280円 29,970円 23,660円 9,580円 16,996円
                      通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   3日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      油穴(オイルホール) あり - - - - - - - - -
                      CADデータ有無 2D/3D - - - 2D/3D - - 2D/3D - -
                      タップ種類 ねじ切りカッター - - - ねじ切りカッター - - ねじ切りカッター - -
                      寸法 φDs(mm) 25 - - - - - - - - -
                      最大切込み(Maxap)(mm) 25 - - - - - - - - -

                      刃先交換式ねじ切りカッタ ETLNのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      ETLN25M017W25.0F026R02
                      ETLN25M017W25.0F036R02
                      ETLN25M019W25.0F032R02
                      ETLN25M021W25.0F037R03
                      ETLN25M021W25.0F044R03
                      ETLN25M022W25.0F043R03
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      呼び 全長
                      (mm)
                      寸法 φDc
                      (mm)
                      寸法 Lf
                      (mm)
                      刃数
                      (枚)

                      34,190円

                      ( 37,609円 )
                      1個 -

                      1日目

                      M178517262

                      34,190円

                      ( 37,609円 )
                      1個 -

                      1日目

                      M179517362

                      34,190円

                      ( 37,609円 )
                      1個 -

                      1日目

                      M199219322

                      40,200円

                      ( 44,220円 )
                      1個 -

                      1日目

                      M20.59620.5373

                      40,200円

                      ( 44,220円 )
                      1個 -

                      1日目

                      M20.510320.5443

                      40,200円

                      ( 44,220円 )
                      1個 -

                      1日目

                      M2210222433

                      スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました