(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,030円
税込単価
24,233円

【特長】・高圧クーラントにより、切りくず処理性の向上と長寿命化を実現。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ねじ種類適合ピッチ適合山数勝手さらい刃対応シャンク高さシャンク幅全長油穴(オイルホール)
JSE2R1212F16-CHPISOメートル60度(M)/ウィットワース55度(W)/ユニファイ60度(UN)/汎用55度/汎用60度/台形30度(Tr)/台形29度(ACME)/管用平行55度(G、Rp)/管用テーパ55度(R、Rc)/イギリスBSPT55度(BSPT)/アメリカンNPTF60度(NPTF)/アメリカンNPT60度(NPT)/UNJ60度(UNJ)/丸DIN405 30度(Rd)/APIバットレス60度(BCSG)/API丸60度(CSG、LCSG)0.5~648~4共用12mm12mm85mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSE2R1212F16-CHP

1個

22,030( 24,233円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧クーラントにより、切りくず処理性の向上と長寿命化を実現。

カタログ

 

JSE2R1212F16-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHPの型番JSE2R1212F16-CHPのページです。
型番JSE2R1212F16-CHPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

    ねじ切り(外径用)MTHバイト

    ねじ切り(外径用)MTHバイト

      ねじ切り(外径用)MT1バイト

      ねじ切り(外径用)MT1バイト

        MMTE ねじ切り(外径用) バイト

        MMTE ねじ切り(外径用) バイト

          小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/L

          小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/L

            外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形

            外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形

              ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー

              ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー

                外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-54形

                外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-54形

                  コロスレッド266 シャンクバイト QSシリーズショート QS-266RFA-16

                  コロスレッド266 シャンクバイト QSシリーズショート QS-266RFA-16

                    コロスレッド 266 シャンクバイト スクリュークランプ ミリバージョン 266R/LFA

                    コロスレッド 266 シャンクバイト スクリュークランプ ミリバージョン 266R/LFA

                      TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L

                      TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L

                        外径ねじ切りバイト スクリューオン式

                        外径ねじ切りバイト スクリューオン式

                          ハイス製外径ねじ切りホルダ

                          ハイス製外径ねじ切りホルダ

                            メーカー タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ カーメックス タンガロイ サンドビック サンドビック タンガロイ カーメックス 三和製作所
                            通常価格 22,030円 12,998円 13,534円 15,860円 7,580円 18,690円 13,212円 27,450円 21,094円 20,800円 18,910円 9,854円 39,338円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            ねじ種類 ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° - 汎用55° / 汎用60° 台形29°(ACME) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) - - ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) - -
                            適合ピッチ 0.5~6 0.25~4.5 0.25~4.5 - 0.5~1 - - - - - 0.5~6 - -
                            適合山数 48~4 20~9、64~6 20~9、64~6 - 48~25 16~3 - 5、4 - - 48~4 - -
                            勝手 - - - - - - - -
                            さらい刃対応 共用 なし なし 共用 なし あり - あり なし なし 共用 - -

                            高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました