(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C4SCLCR11070-09
内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SCLCR ツーリングコウグ

内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SCLCR C4SCLCR11070-09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,330円
税込単価
33,363円

【特長】・2方向からの切削油供給で高能率と長寿命化を最大限に発揮。

詳細情報を確認する

C4SCLCR11070-09 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式油穴(オイルホール)最小加工径シャンク径全長シャンク材質
C3SCLCR11070-09内径・通し穴/端面・止まり穴C(80度ひし形)ポジ7度(C)09L:95度(オフセットあり)スクリューオン(S)22mm32mm70mm
C4SCLCR11070-09内径・通し穴/端面・止まり穴C(80度ひし形)ポジ7度(C)09L:95度(オフセットあり)スクリューオン(S)22mm40mm70mm

型番リスト

型番
シャンク径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C4SCLCR11070-09

40

1個

30,330( 33,363円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2方向からの切削油供給で高能率と長寿命化を最大限に発揮。

カタログ

 

Loading...

C4SCLCR11070-09で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SCLCRの型番C4SCLCR11070-09のページです。
型番C4SCLCR11070-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SCLCR

内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SCLCR

    内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SDXXR

    内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SDXXR

      内径加工用ホルダ TungCap C-PDUNR/L-IN

      内径加工用ホルダ TungCap C-PDUNR/L-IN

        内径・端面切削(P形、レバーロック式) C-PCLNR/L

        内径・端面切削(P形、レバーロック式) C-PCLNR/L

          内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SVQBR/L

          内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SVQBR/L

            内径・端面切削(S形、スクリューオン式)C-SWLXR/L

            内径・端面切削(S形、スクリューオン式)C-SWLXR/L

              内径加工用ホルダ TungCap C-ADUNR/L-IN

              内径加工用ホルダ TungCap C-ADUNR/L-IN

                端面溝入れ切削 JBSR

                端面溝入れ切削 JBSR

                  多機能旋削 エコカットクラシック ECC

                  多機能旋削 エコカットクラシック ECC

                    マジックドリルDRC型 面取りアタッチメント

                    マジックドリルDRC型 面取りアタッチメント

                      T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

                      T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

                        S…SVN-SXN型(丸シャンク:同径タイプ)

                        S…SVN-SXN型(丸シャンク:同径タイプ)

                          コロターン107 ポジチップ用超硬ボーリングバイト E20S・E25T

                          コロターン107 ポジチップ用超硬ボーリングバイト E20S・E25T

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ オーエスジー 京セラ サンドビック 京セラ サンドビック
                            通常価格 30,330円 29,860円 30,450円 30,450円 36,210円 30,330円 30,450円 6,650円 21,522円 54,850円 21,000円 21,190円 98,857円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   3日目  
                            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 - - - - 内径・通し穴 内径・通し穴
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) - - - - V(35°ひし形) -
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) - ネガ0°(N) - - - - - -
                            適合チップ切れ刃長 09 07 11 - - 04 15 - - - - 12 -
                            勝手 - - - - - - -

                            内径・端面切削(S形、スクリューオン式) C-SCLCRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C3SCLCR11070-09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク径
                            (mm)

                            30,330円

                            ( 33,363円 )
                            1個 -

                            1日目

                            32

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました