(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JCTEL1616X2T12-CHP
高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド バイト

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド JCTEL1616X2T12-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,880円
税込単価
26,268円

タンガロイTungCut。【特長】・高圧クーラント対応外径溝入れ・突切り用バイ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • 適合刃幅(mm):
    2
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 全長(mm):
    120
  • 油穴(オイルホール):
  • 頭部(mm):
    24.7
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    DGM、SGM、DGS、SGS、DGE、DTX、DTR、SGN、DGG、DTM、DGL、STR
  • クランプねじ:
    CSHB-4-A
  • スパナ:
    T-15F、P-4、P-2
  • 締付けトルク(N・m):
    3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

JCTEL1616X2T12-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

溝入れ加工用バイト TungCut JCTER/L-CHP 製品特長
 

部品

型番締付けねじスパナ1クーラントプラグスパナ2ダイレクトジェットプラグスパナ3
JCTER/L…CSHB-4-AT-15FSR5/16UNFTL360P-4SSHM4-6-TBP-2

対応突溝幅:2.0mm

安定した寿命と精度

クランピングシステム

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド クランピングシステム-1

最適なクランプ位置でインサート保持剛性UP

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド クランピングシステム-2

横荷重による刃先変位

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド 横荷重による刃先変位

ホースレス配管による操作性の向上とダイレクト給油による高能率加工を実現

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド ホースレス配管による操作性の向上とダイレクト給油による高能率加工を実現-1

ホース接続が不要で内部給油が可能。
ホースへの切りくずの巻き込みを解消。
工具交換が容易。

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド ホースレス配管による操作性の向上とダイレクト給油による高能率加工を実現-2

刃物台から工具へダイレクト給油が可能

外形図

溝入れ加工用バイト TungCut JCTER/L-CHP 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

外径溝入れ/ 横送り/ ぬすみ/ 突切り

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド 推奨切削条件表

注意・禁止事項

CHPタイプアダプタ、インサートの取付け・取外し時の注意点

インサートの取付け

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド インサートの取付け-1

4 本すべてのスクリューを取外し、Oリングがしっかりと取付けられていることを確認する。

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド インサートの取付け-2

アダプタを取付け、ボトムクランプ用スクリュー2 本を締め付ける。

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド インサートの取付け-3

インサートを挿入し、中央の固定用スクリューを締め付ける。

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド インサートの取付け-4

斜め挿入用のロングスクリューを締め付ける。

(4)→(3)の順番で取付けを行うと、インサートのクランプが不安定になる可能性があります。

インサートの取外し

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド インサートの取外し-1

斜め挿入用ロングスクリューを先に緩める。

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド インサートの取外し-2

中央の固定用スクリューを緩め、インサートを取外す。

斜め挿入用インサートのみを外しても、インサートが取外せない場合があります。

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド インサートの取外し-3

※各部品は本体購入時に組み込まれています。

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JCTEL1616X2T12-CHP

16
16
-
16
16

1個

23,880( 26,268円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイTungCut。
【特長】
・高圧クーラント対応外径溝入れ
・突切り用バイト
・高圧クーラントにより、切りくず処理性の向上と長寿命化を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

JCTEL1616X2T12-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッドの型番JCTEL1616X2T12-CHPのページです。
型番JCTEL1616X2T12-CHPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド

高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッド

    TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP

    TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP

      ヘリグリップ、ドゥーグリップ 溝入、多機能加工用ブレード

      ヘリグリップ、ドゥーグリップ 溝入、多機能加工用ブレード

        外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP

        外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP

          旋削用バイト CTER/L・CTEFR/L

          旋削用バイト CTER/L・CTEFR/L

            ヘリグリップ 外径加工用一体型ホルダー

            ヘリグリップ 外径加工用一体型ホルダー

              小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L

              小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L

                セルフグリップ(Tカット) 突切加工用ブレード

                セルフグリップ(Tカット) 突切加工用ブレード

                  ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー

                  ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー

                    タンググリップ 突切・溝入加工用ブレード

                    タンググリップ 突切・溝入加工用ブレード

                      ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)

                      ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)

                        サンドビック コロカット1・2 突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイトQS-R/LF123

                        サンドビック コロカット1・2 突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイトQS-R/LF123

                          セルフグリップ(Tカット) 突切加工用一体型ホルダー 自動盤、汎用タイプ

                          セルフグリップ(Tカット) 突切加工用一体型ホルダー 自動盤、汎用タイプ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ イスカル イスカル イスカル イスカル サンドビック イスカル
                            通常価格 22,990円 24,020円 12,991円 19,880円 12,630円 14,260円 7,820円 12,318円 14,634円 11,796円 11,274円 20,393円 13,736円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 横送り / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 横送り / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            適合刃幅(mm) 2 0.5~3.18 - - - - 0.33~3 - - - - - -
                            ホルダ角度(°) 0 0 - 0 0 - 0 - - - - - -
                            タイプ 一体型 一体型 - 一体型 一体型 - 一体型 - - - - - -
                            全長(mm) 120 125 - - - - - - - - - - -

                            高圧クーラント対応Y軸加工用外径溝入れ・ねじ切りヘッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JCTEL1212X2T12-CHP
                            JCTEL1616X2T16-CHP
                            JCTEL2020X2T16-CHP
                            JCTER1212X2T12-CHP
                            JCTER1616X2T12-CHP
                            JCTER1616X2T16-CHP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃先距離
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)

                            22,990円

                            ( 25,289円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12122D/3D1212

                            23,880円

                            ( 26,268円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16162D/3D1616

                            26,850円

                            ( 29,535円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20202D/3D2020

                            22,990円

                            ( 25,289円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12122D/3D012

                            23,880円

                            ( 26,268円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1616-016

                            23,880円

                            ( 26,268円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16162D/3D016

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました