(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LN25DIR8UN-AH725
刃先交換式ねじ切りカッタ インサート LN25 チップ

刃先交換式ねじ切りカッタ インサート LN25 LN25DIR8UN-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,780円
税込単価
10,758円

【特長】・ねじ切り工具。・刃先交換式ねじ切りカッタ用のインサート、LN25。

詳細情報を確認する

LN25DIR8UN-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番被削材種類
LN25DEIR11W-AH725鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/難削材/高硬度材ウィット(管用並行)
LN25DEIR14W-AH725鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/難削材/高硬度材ウィット(管用並行)
LN25DIR1.5ISO-AH725鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/難削材/高硬度材ISOメートル
LN25DIR12UN-AH725鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/難削材/高硬度材ユニファイ
LN25DIR2.0ISO-AH725鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/難削材/高硬度材ISOメートル
LN25DIR20UN-AH725鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/難削材/高硬度材ユニファイ
LN25DIR3.0ISO-AH725鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/難削材/高硬度材ISOメートル
LN25DIR8UN-AH725鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/難削材/高硬度材ユニファイ

型番リスト

型番
用途
ピッチ(mm)
種類
TPI(山数)(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LN25DIR8UN-AH725

内径
-
ユニファイ
8

5個

9,780( 10,758円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ切り工具。
・刃先交換式ねじ切りカッタ用のインサート、LN25。

カタログ

 

Loading...

LN25DIR8UN-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換式ねじ切りカッタ インサート LN25の型番LN25DIR8UN-AH725のページです。
型番LN25DIR8UN-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

刃先交換式ねじ切りカッタ インサート LN25

刃先交換式ねじ切りカッタ インサート LN25

    タンガロイ TACチップ

    タンガロイ TACチップ

      京セラ 部品

      京セラ 部品

        アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレード

        アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレード

          バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°

          バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°

            バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し60°

            バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し60°

              輝丸シリーズTF用アルミ切削チップ EDCT

              輝丸シリーズTF用アルミ切削チップ EDCT

                アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード

                アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード

                  TACミル サイドカッタ VSNEインサート

                  TACミル サイドカッタ VSNEインサート

                    FCM型用スローアウェイチップ

                    FCM型用スローアウェイチップ

                      ミルスレッドキット

                      ミルスレッドキット

                        E/TPV16R用

                        E/TPV16R用

                          PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル用チップ

                          PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 京セラ オーエスジー カーメックス カーメックス THE CUT オーエスジー タンガロイ 大昭和精機 カーメックス タンガロイ オーエスジー
                            通常価格 9,780円 1,330円 3,037円 8,888円 4,435円 4,404円 2,650円 12,379円 2,180円 833円 42,833円 1,890円 4,105円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 難削材 / 高硬度材 - - 非鉄金属 - - 非鉄金属 非鉄金属 鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材 - - 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 -
                            材種分類 PVDコーティング - - - - - - - コーティング - - 超硬 -
                            材種 AH725 - - - - - - - AH120 - - TH10 -
                            寸法 A(mm) 25 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 B(mm) 7 - - - - - - - - - - - -

                            刃先交換式ねじ切りカッタ インサート LN25のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LN25DEIR11W-AH725
                            LN25DEIR14W-AH725
                            LN25DIR1.5ISO-AH725
                            LN25DIR12UN-AH725
                            LN25DIR2.0ISO-AH725
                            LN25DIR20UN-AH725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 ピッチ
                            (mm)
                            種類 TPI(山数)
                            (インチ)

                            9,780円

                            ( 10,758円 )
                            5個 -

                            1日目

                            内外径共用-ウィット(管用並行)11

                            9,780円

                            ( 10,758円 )
                            5個 -

                            1日目

                            内外径共用-ウィット(管用並行)14

                            9,780円

                            ( 10,758円 )
                            5個 -

                            1日目

                            内径1.5ISOメートル-

                            9,780円

                            ( 10,758円 )
                            5個 -

                            1日目

                            内径-ユニファイ12

                            9,780円

                            ( 10,758円 )
                            5個 -

                            1日目

                            内径2ISOメートル-

                            9,780円

                            ( 10,758円 )
                            5個 -

                            1日目

                            内径-ユニファイ20

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました