(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EXN03R016M16.0-02-C
高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C フライスヨウ

高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C EXN03R016M16.0-02-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,810円
税込単価
30,591円

【特長】・ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ(ピンポイントタイプ)・両面仕様4...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

EXN03R016M16.0-02-C の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

難削材加工に最適なピンポイントタイプ

刃先へピンポイントにクーラント供給が可能。特に、切削幅が小さい加工や湿式加工を行う難削材加工において、刃先の溶着抑制や切削熱低減により、インサート寿命の延長が可能。

高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C 難削材加工に最適なピンポイントタイプ

性能・試験情報

ピンポイントタイプによる寿命延長効果

高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C ピンポイントタイプによる寿命延長効果
カッタ : EXN03R020M20.0-04 (センタースルータイプ,φ20, z = 4)
        : EXN03R020M20.0-04-C (ピンポイントタイプ,φ20, z = 4)
インサート : LNMU0303ZER-ML
材種 : AH725
被削材 : Inconel718 (46HRC)
切削速度 : Vc = 40 m/min
刃当り送り : fz = 0.3 mm/t
切込み : ap = 0.5 mm
切削幅 : ae = 5 mm
切削油 : 湿式
加工形態 : 立壁加工
使用機械 : 立形 M/C, BT50

切削熱を抑制することで、工具寿命が1.7 倍に延長した。

外形図

高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C 外形図

GAMP = +6°, GAMF = +5°~+11°

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名機械部品
使用カッタEXN03R032M32.0-06-C (φ32, z = 6)
使用インサートLNMU0303ZER-MS
材種AH130
被削材SUS304
高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C 使用事例-1
切削条件切削速度 Vc (m/min)120
刃当り送り fz (mm/t)0.5
送り速度 Vf (mm/min)3600
切込み ap (mm)0.7
切削幅 ae (mm)~20
加工形態立壁加工
切削油乾式
使用機械立形 M/C
結果高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C 使用事例-2
MSブレーカにより溶着およびチッピングを抑制。
他社品に対し1.5倍の寿命となった。

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件 TXN03 / EXN03 / HXN03 形

高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C 推奨切削条件表-1
高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

  • 溝加工やポケット加工などの切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • 工具の突き出し長さは必要最小限にしてください。突き出しが長い場合には、びびりが発生しやすくなりますので、回転速度と送り速度を下げてご使用ください。
  • 上記は標準シャンクの標準切削条件です。ロングシャンクでは刃数が異なる場合がありますのでご注意下さい。ロングシャンクの切削条件については左下の使用上の注意を参照願います。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。条件設定は標準切削条件の1/2程度から除々にアップし機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

選定サポート情報

小径から大径までフルカバーするボディラインナップ

高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C 小径から大径までフルカバーするボディラインナップ
  • 適用領域
高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C 適用領域

部品

高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C 部品

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 標準シャンクとロングシャンクの使い分け

切削条件(Vc, fz, ap)は、標準シャンクを100% とした場合、ロングシャンクは70% 程度に下げて使用して下さい。

高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C ・標準シャンクとロングシャンクの使い分け
工具径 : DCX = φ16 ~ 35 mm
被削材 : S55C (200HB)
首下長さのL/D比
標準: L/D ≦ 3
ロング: L/D = 4 程度
  • プログラム上の刃先形状

通常のプログラム作成時のコーナRはR1.5 で設定して下さい。これよりも大きなRで設定すると喰い込みが発生します。プログラム作成時の設定コーナRにおける削り残し量(t1)と喰い込み量(t2)を下表に示します。

高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C ・プログラム上の刃先形状

LNMU03-MJ/ML/MS使用時

最大切込み
APMX (mm)
コーナ半径
RE (mm)
LE (mm)プログラム作成時のコーナR:
RPG
削り残し量
t1 (mm)
喰い込み量
t2 (mm)
1.01.23.01.00.6-
1.01.23.01.50.5-
1.01.23.02.00.250.08
1.01.23.02.50.140.26

LNGU03-MH使用時

最大切込み
APMX (mm)
コーナ半径
RE (mm)
LE (mm)プログラム作成時のコーナR:
RPG
削り残し量
t1 (mm)
喰い込み量
t2 (mm)
1.01.23.01.00.45-
1.01.23.01.50.35-
1.01.23.02.00.20.1
1.01.23.02.50.080.29

※上記の値は各最大値を示します。

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
寸法 ℓs(mm)
寸法 ΦDc1(mm)
寸法 ΦDc2(mm)
KAPR
CADデータ有無(2D/3D)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXN03R016M16.0-02-C

16
100
16
2
30
70
9.6
9.8
15°
2D/3D
200

1個

27,810( 30,591円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ(ピンポイントタイプ)
・両面仕様4コーナタイプ
・長寿命と高能率加工を実現する超高送りカッタ、低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現。充実したラインナップは多種多様な加工に対応します

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

EXN03R016M16.0-02-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-Cの型番EXN03R016M16.0-02-Cのページです。
型番EXN03R016M16.0-02-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C

高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-C

    コロミル390ロングエッジカッター 柄付きタイプ

    コロミル390ロングエッジカッター 柄付きタイプ

      平面加工用カッタ DoPent TEN09

      平面加工用カッタ DoPent TEN09

        コロミル390カッター

        コロミル390カッター

          ボアタイプ用アーバ

          ボアタイプ用アーバ

            直角肩加工用カッタ EPS11形

            直角肩加工用カッタ EPS11形

              ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07

              ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO07

                PHC BORE フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタボアタイプ

                PHC BORE フェニックスシリーズ 高送りラジアスカッタボアタイプ

                  PSEL BORE フェニックスシリーズラフィングエンドミルボアタイプ

                  PSEL BORE フェニックスシリーズラフィングエンドミルボアタイプ

                    BSA クールボアボーリングヘッド

                    BSA クールボアボーリングヘッド

                      コロミル300 倣い加工用フライスカッター

                      コロミル300 倣い加工用フライスカッター

                        転削加工用工具(ISOインサート) TGP4100RIA/B A

                        転削加工用工具(ISOインサート) TGP4100RIA/B A

                          メーカー タンガロイ サンドビック タンガロイ サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ オーエスジー オーエスジー マンヨーツール サンドビック タンガロイ
                          通常価格 27,810円 36,571円 33,370円 59,800円 36,190円 31,540円 20,590円 44,438円 148,486円 18,435円 50,400円 64,490円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   3日目   1日目  
                          加工用途 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 / 側面 / 溝 - 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 側面 / 溝 - - 平面
                          被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - - ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                          取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー - 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー - 柄付きタイプ アーバー
                          適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート - 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート 超硬コート / サーメット / セラミック
                          最大切り込み深さ (Ad)(mm) 1 - 6.4 - - - 7 - - - - 7

                          高送り加工用カッタ DoFeed-Mini EXN03-Cのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EXN03R016M16.0-02L-C
                          EXN03R020M20.0-03-C
                          EXN03R020M20.0-03L-C
                          EXN03R020M20.0-04-C
                          EXN03R025M25.0-04-C
                          EXN03R025M25.0-04L-C
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          刃径 D
                          (φ)
                          全長 (L)
                          (mm)
                          シャンク径 (d)
                          (mm)
                          刃数
                          (枚)
                          首下長(ℓ1)
                          (mm)
                          寸法 ℓs
                          (mm)
                          寸法 ΦDc1
                          (mm)
                          寸法 ΦDc2
                          (mm)
                          KAPR CADデータ有無
                          (2D/3D)
                          質量
                          (g)

                          29,150円

                          ( 32,065円 )
                          1個 -

                          1日目

                          16150162501009.69.815°2D/3D200

                          36,860円

                          ( 40,546円 )
                          1個 -

                          1日目

                          20130203508013.513.617°2D/3D300

                          37,750円

                          ( 41,525円 )
                          1個 -

                          1日目

                          20160203808013.513.617°2D/3D300

                          45,550円

                          ( 50,105円 )
                          1個 -

                          1日目

                          20130204508013.513.617°2D/3D300

                          48,850円

                          ( 53,735円 )
                          1個 -

                          1日目

                          25140254608018.518.617°2D/3D500

                          49,230円

                          ( 54,153円 )
                          1個 -

                          1日目

                          251802541008018.518.617°2D/3D600

                          カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました