(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HMERS6060-01-130
HARDMAX 6枚刃 ラジアスエンドミル UNO チョウコウエンドミル

HARDMAX 6枚刃 ラジアスエンドミル  HMERS6060-01-130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,352円
税込単価
9,187円

【特長】・高硬度材加工に最適なラジアスエンドミル。・HARDMAXコートを採用...

詳細情報を確認する

型番

HMERS6060-01-130 解除

Loading...

HMERS6060-01-130 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
HARDMAX 6枚刃 ラジアスエンドミル 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HMERS6060-01-130

メーカー標準品
6
13
0.1
6
60
-0.02~0

1個

8,352( 9,187円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度材加工に最適なラジアスエンドミル。
・HARDMAXコートを採用することで65HRCのハイス材も高能率に切削可能。

HMERS6060-01-130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARDMAX 6枚刃 ラジアスエンドミル の型番HMERS6060-01-130のページです。
型番HMERS6060-01-130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARDMAX 6枚刃 ラジアスエンドミル

HARDMAX 6枚刃 ラジアスエンドミル

    6刃不等リード コーナR ショート NEO-CR-EMS

    6刃不等リード コーナR ショート NEO-CR-EMS

      エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□

      エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□

        HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル

        HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル

          フェニックス ハイフィーダーブルノーズ PHX-CRT

          フェニックス ハイフィーダーブルノーズ PHX-CRT

            エポックエンドミル エポック21・コーナR付き CEPR□□□□-□□

            エポックエンドミル エポック21・コーナR付き CEPR□□□□-□□

              CRN2MRB 銅電極加工用2枚刃CRNコートラジアスエンドミル(M)

              CRN2MRB 銅電極加工用2枚刃CRNコートラジアスエンドミル(M)

                4刃不等リードコーナRショート強力重切削型 NEO-CR-PHS

                4刃不等リードコーナRショート強力重切削型 NEO-CR-PHS

                  GS MILL ハードラジアス GSH-R

                  GS MILL ハードラジアス GSH-R

                    エポックTH ハード レギュラー刃長・コーナR付き CEPR6□□□-□□-TH

                    エポックTH ハード レギュラー刃長・コーナR付き CEPR6□□□-□□-TH

                      NSR-2 ラジアスエンドミル

                      NSR-2 ラジアスエンドミル

                        エポックターボミル 首下ストレート・コーナR付き ETM4□□□-□□-TH

                        エポックターボミル 首下ストレート・コーナR付き ETM4□□□-□□-TH

                          超硬ウルトラFXスーパーエンドミル(コーナRショート形) FXS-CR-EMS

                          超硬ウルトラFXスーパーエンドミル(コーナRショート形) FXS-CR-EMS

                            メーカー ユニオンツール オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル オーエスジー 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー
                            通常価格 8,352円 14,503円 16,777円 6,948円 17,536円 12,418円 7,437円 8,888円 9,126円 13,928円 5,800円 12,728円 18,415円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 平面 / 側面 / 曲面 側面 / 曲面 / R溝 側面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 側面 / 曲面 / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 側面 / 曲面 / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用

                            HARDMAX 6枚刃 ラジアスエンドミル のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HMERS6060-02-130
                            HMERS6060-03-130
                            HMERS6060-05-130
                            HMERS6060-10-130
                            HMERS6060-15-130
                            HMERS6080-02-190
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差

                            8,352円

                            ( 9,187円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            メーカー標準品6130.2660-0.02~0

                            8,352円

                            ( 9,187円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            メーカー標準品6130.3660-0.02~0

                            8,352円

                            ( 9,187円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            メーカー標準品6130.5660-0.02~0

                            8,352円

                            ( 9,187円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            メーカー標準品6131660-0.02~0

                            8,352円

                            ( 9,187円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            メーカー標準品6131.5660-0.02~0

                            10,506円

                            ( 11,557円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            メーカー標準品8190.2870-0.03~0

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました