(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HMERS4030-01-075
HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル UNO チョウコウエンドミル

HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル HMERS4030-01-075
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,948円
税込単価
7,643円

【特長】・高硬度材加工に最適なラジアスエンドミル。・HARDMAXコートを採用...

詳細情報を確認する

型番

HMERS4030-01-075 解除

Loading...

HMERS4030-01-075の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)側面工具材質超硬
被削材調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎]ねじれ角強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用標準/追加工区分メーカー標準品
刃径(mm)3刃数(枚)4
刃長(mm)7.5コーナ・ボール半径(mm)0.1
シャンク径(mm)6全長(mm)60
コーナー形状微小RR精度(μm)±10
首部勾配(°)16コーティング詳細HARDMAXコート
ねじれ角詳細45刃径公差-0.02~0

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・高硬度材加工用ラジアスエンドミル。
・サイズに合わせて4枚刃、6枚刃を適用することで従来にない長寿命を達成。
・HARDMAX コートを採用することで65HRC のハイス材も高能率に切削可能。

 

外形図

HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル 外形図

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。

 

使用方法・使用事例

使用事例

側面加工事例:HMERS φ3 × CR0.5 / φ10 × CR2<SKH51(63 HRC)>

加工後の工具状態
4030-05-075
HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル 使用事例関連画像1
6100-20-220
HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル 使用事例関連画像2

高硬度材を加工してもチッピングなし。継続使用可能な工具状態。

使用工具HMERS 4030-05-075
(φ3 × CR0.5)
HMERS 6100-20-220
(φ10 × CR2)
回転速度8,600min-12,580min-1
送り速度465mm/min1,160mm/min
軸方向の切り込み深さ ap6mm15mm
半径方向の切り込み深さ ae0.06mm0.1mm
加工距離12.7m28m
クーラントエアブロー(スルースピンドル)
HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル 使用事例関連画像3

加工イメージ

平歯車型加工:HGB・HGLB・HMERS<HAP72(68HRC)>

HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル 平歯車型加工
使用工具: HMGCOAT ボール・ロングネックボールHGB・HGLB HARDMAX ラジアスHMERS
工具本数: 各型番1本、計4本
被削材:HAP72(68HRC)
クーラント: エアブロー(スルースピンドル)
ワークサイズ:60×60×30 mm
加工サイズ:φ50.4×深さ11mm
工程工具形状型番・サイズ回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
仕上げ代
(mm)
加工時間
(h:m)
加工内容
2枚刃ボールHGB R1.5×4.58,2801,1400.120.550.021:41全体荒
2枚刃ロングネックボールHGLB R1×L612,2501,8000.060.30.020:06歯車隅取り残し
中仕上げ2枚刃ロングネックボールHGLB R1×L612,2501,8000.060.050.010:53全体中仕上げ
仕上げ2枚刃ロングネックボールHGLB R1×L612,2509000.00015
(カスプハイト)
-00:0945°面仕上げ
仕上げ4枚刃ラジアスHMERS
φ3×CR0.1×7.5
8,600465/1,5000.5100:02歯より上部仕上げ
仕上げ4枚刃ラジアスHMERS
φ3×CR0.1×7.5
8,600465/1,5000.0002
(カスプハイト)
100:01円筒部壁・底仕上げ
仕上げ2枚刃ロングネックボールHGLB R0.5×L620,0008000.00015
(カスプハイト)
-00:55歯車壁仕上げ
仕上げ2枚刃ロングネックボールHGLB R0.5×L620,0008000.010.0400:51歯車底仕上げ
合計-4:38-

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル 切削条件表
HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル 切削条件表関連画像
 

切削条件時の注意

・ダウンカット加工を推奨致します。
・加工面重視の場合、切込み深さを減らす、送り速度を下げる、ゼロカット加工等でご使用ください。
・エアブロー、もしくはオイルミストを推奨致します。

適用被削材

炭素鋼
S45C
S55C
合金鋼
SK/SCM
SUS
プリハードン鋼
NAK
HPM
焼入れ鋼鋳鉄アルミ合金グラファイト樹脂ガラス入り樹脂チタン合金超耐熱合金超硬合金硬脆材
~55HRC~60HRC~70HRC
--
~65HRC
----------

注意・禁止事項

エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。

  • 切刃に直接触れると怪我をすることがありますので、ケースから抜き取る際は十分ご注意ください。
  • エンドミルを落とした場合、飛散した刃先で怪我をすることがありますので、取扱にご注意ください。
  • 工具への衝撃的負荷や工具損傷により切削抵抗が急増し、工具が飛散することがありますので、安全カバーや保護めがね等の保護具をご使用ください。
  • 切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では被削材の材種、加工形状、機械剛性、主軸などの加工環境により、加工条件の最適化が必要となる場合があります。
  • 振れの小さい剛性の高い機械をご使用ください。小径工具(φ1以下)においては振れ管理値:5μm以下を推奨致します。
  • 発火性の高い切削油の使用は避けてください。

再研磨時の注意

  • 超硬合金の研磨塵が目に入らないよう必ず保護めがねを着用してください。
  • 研磨塵を吸い込まないよう必ずマスクをかけてください。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HMERS4030-01-075

3
7.5
0.1

1個

6,948( 7,643円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度材加工に最適なラジアスエンドミル。
・HARDMAXコートを採用することで65HRCのハイス材も高能率に切削可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミルの型番HMERS4030-01-075のページです。
型番HMERS4030-01-075に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル

HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル

    XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3刃/45°ネジレ/刃長2.5D

    XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用/3刃/45°ネジレ/刃長2.5D

      VACシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

      VACシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

        GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSXVL4000-R-2.5D型

        GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSXVL4000-R-2.5D型

          VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

          VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

            XCPシリーズ超硬多機能ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

            XCPシリーズ超硬多機能ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度加工用 4枚刃/刃長2.5Dタイプ

              CNRS チタン・超耐熱合金加工用 4枚刃ラジアス

              CNRS チタン・超耐熱合金加工用 4枚刃ラジアス

                超硬4枚刃 (ザ・)カットミル IC4MRS

                超硬4枚刃 (ザ・)カットミル IC4MRS

                  ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R (Z10)

                  ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R (Z10)

                    ZXコート深彫りUP MILL ラジアス SSUPR4000ZX-R型

                    ZXコート深彫りUP MILL ラジアス SSUPR4000ZX-R型

                      MS4MRB 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

                      MS4MRB 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

                        XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質・高硬度鋼加工用・高送り高剛性・4刃45°ネジレ/ショート

                        XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質・高硬度鋼加工用・高送り高剛性・4刃45°ネジレ/ショート

                          VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S)

                          VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S)

                            メーカー ユニオンツール ミスミ ミスミ 住友電工ハードメタル ミスミ ミスミ ユニオンツール THE CUT 大洋ツール 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル ミスミ 三菱マテリアル
                            通常価格 6,948円 - - 10,048円 - - 7,350円 3,630円 18,067円 14,834円 6,188円 - 9,309円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 側面 - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 側面 / 曲面 / 溝 - - 平面 / 側面 / 曲面 - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - - - 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 - 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HMERS4030-02-075
                            HMERS4030-03-075
                            HMERS4040-01-100
                            HMERS4040-02-100
                            HMERS4040-03-100
                            HMERS4040-05-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)

                            6,948円

                            ( 7,643円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            37.50.2

                            6,948円

                            ( 7,643円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            37.50.3

                            7,391円

                            ( 8,130円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            4100.1

                            7,391円

                            ( 8,130円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            4100.2

                            7,391円

                            ( 8,130円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            4100.3

                            7,391円

                            ( 8,130円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            4100.5
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト