(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ADFO-3D-4
油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D OSG チョウコウドリル

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D ADFO-3D-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
7,337円
税込単価
8,071円

【特長】・1本で多様な加工用途に対応・耐摩耗性とじん性を誇る新EgiAsコーテ...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
  • 工具材質:
    超硬
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    180
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 工具材質(詳細):
    超硬合金
  • コーティング・表面処理(詳細):
    EgiAs
  • ねじれ角(°):
    約20
  • オイルホール形式:
    内部給油形

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ADFO-3D-4 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

超硬フラットドリルADFシリーズ

製品の基本仕様・特長

多様な加工用途に!
ステンレス鋼対応可能な油穴付きADFO登場!!

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 製品特長関連画像1

剛性の高い20°ねじれ溝
 

ADF-2D・ADFLS-2D/ADFO-3D 使い分け

ADF-2D・ADFLS-2D
油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D ADF-2D・ADFLS-2D

・汎用
・2Dまで加工可能
・多様な加工用途に対応

ADFO-3D
油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D ADFO-3D

・3Dまで加工可能
・ステンレス鋼の加工も可能

※切りくずを細かく分断

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 製品特長関連画像2

被削材:SUS304

 

この1本で多様な加工用途に対応できます!
傾斜面や曲面への座ぐり加工、半割れ穴加工など多様な用途で使用可能です。

■M6以下転造タップ下穴加工対応サイズ標準ラインナップ

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 製品特長関連画像3

径方向への切込みはできません。

 

優れた表面平滑性を誇るIchAda(イチャーダ)コーティング(φ2未満)
高い耐摩耗性と耐熱性に加え、優れた平滑性によって小径工具の長寿命化を実現

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 製品特長関連画像4
油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 製品特長関連画像5

IchAdaはオーエスジー株式会社の登録商標です。

耐摩耗性・じん性の高いEgiAs(イージアス)コーティング(φ2以上)

高い耐摩耗性・耐熱性に加え、じん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 製品特長関連画像6
コーティング
の名称
被膜色被膜構造硬さ
(GPa)
酸化開始
温度(℃)
耐熱性付着力面粗さ耐摩耗性耐凝着性じん性
IchAda黒灰色Cr系単層391,100
EgiAs干渉色Cr,Si系
ナノ周期積層
401,100
(標準)○→◎→☆(最適)
EgiAsはオーエスジー株式会社の登録商標です。

性能・試験情報

 

ステンレス鋼で絶対的なパフォーマンス(油穴付き)

使用工具ADFO-3D φ10
加工面平面
被削材SUS304
切削速度50m/min(1,592min-1
送り速度239mm/min (0.15mm/rev)
穴深さ30mm(通り)
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)
油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 性能・試験情報関連画像15
油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 性能・試験情報関連画像16

穴拡大代

 

■切削抵抗波形

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 性能・試験情報関連画像17

スラスト、トルク共に安定(20°ねじれ溝による剛性確保)
切りくず排出性良好(穴奥での切りくず詰まり無し)

 

■切りくず

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 性能・試験情報関連画像18

ADFO-3Dのみ切りくずを細かく分断

 

■耐久性能

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 性能・試験情報関連画像19

5穴加工後の刃先の状態

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 性能・試験情報関連画像20

ADFO-3Dのみ100穴以上の耐久性能

 

小径でもステンレス鋼を安定加工可能(油穴付き)

使用工具ADFO-3D φ3
加工面平面
被削材SUS304
切削速度50m/min(5,305min-1
送り速度239mm/min (0.045mm/rev)
穴深さ9mm(通り)
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)
油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 性能・試験情報関連画像21
ADFO-3Dの穴拡大代、耐久性能良好
 
油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 性能・試験情報関連画像22

穴拡大代

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 性能・試験情報関連画像23
 

独自の刃形採用により抜けバリ抑制(油穴付き)

使用工具ADFO-3D φ16
加工面平面 → 平面
平面 → 傾斜面(30°)
被削材SS400
切削速度100m/min(1,989min-1
送り速度636mm/min
(0.32mm/rev)
318mm/min
(0.16mm/rev)
穴深さ10mm(通り)16.5mm(通り)
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械横形マシニングセンタ(BT50)

ADFO-3D:抜けバリ抑制

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 性能・試験情報関連画像24

抜けバリ比較

 

製品特長紹介動画

 

外形図

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 外形図1
油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 外形図2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

ADFO-3D

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 推奨切削条件 表1
油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 推奨切削条件 表2

切削条件時の注意

1. 上表は、ワーク上面が平坦でフライス前加工がしてあること、水溶性切削油剤の使用を前提としたものです。
2. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
3. ご使用の際は工具突出し量を必要最小限で保持下さい。
4. 加工物の形状や保持方法の状況によって切削条件を調整下さい。
5. ドリル取り付け時の刃先の振れは、0.02mm以下に抑えて下さい。
6. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものをご使用下さい。
7. 斜面部への加工の場合は、加工面傾斜角度(β)により、回転速度、送り量を調整下さい。
  • 加工面傾斜角度(β)が30°以下の斜面への加工では、上表の送り量40~60%を目安にご使用下さい。
  • 加工面傾斜角度(β)が30°を超える斜面への加工では、上表の回転速度60~80%、送り量40~60%を目安にご使用下さい。
油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D 推奨切削条件関連画像
8. 下穴がある時は、切りくずが分断されませんのでステップ加工を行って下さい。
9. 加工穴の位置決め精度を必要とする場合は、加工精度に合わせ上記回転速度、送り量を調整下さい。
10.マグネシウム合金切削において、切削油剤を使用する場合は切削油剤メーカの推奨するものを必ずご使用下さい。また、切りくずの処理にご注意下さい。発火の恐れがあります。

適用被削材

低炭素鋼・軟鋼・合金鋼:(C<0.3%) SS400・SCM
炭素鋼:S35C・S50C
合金鋼:SCM・SCr・SNCM
プラスチック金型用鋼:NAK80
ステンレス鋼:SUS304
特殊鋼・調質鋼・プリハードン鋼
鋳鉄:FC250
ダクタイル鋳鉄:FCD600
アルミニウム展伸材:A5052・A7075
アルミニウム合金鋳物:AC4C・ADC

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
シャンクタイプ
直径公差(mm)
形状タイプ
ツールNo.
首下長ℓ₂(mm)
シャンク長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADFO-3D-4

4
19
60
4
ストレートシャンク
-0.018~0
2
3334315
20
40

1個

7,337( 8,071円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で多様な加工用途に対応
・耐摩耗性とじん性を誇る新EgiAsコーティング
・切りくず排出性に優れた広いチップポケット

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

Loading...

ADFO-3D-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3Dの型番ADFO-3D-4のページです。
型番ADFO-3D-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D

油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3D

    油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D

    油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D

      ストレートシャンクドリル 3×D RT100U 2473

      ストレートシャンクドリル 3×D RT100U 2473

        高速加工用超硬ミディアム形 FS-GDN

        高速加工用超硬ミディアム形 FS-GDN

          油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

          油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

            超硬ドリル2Dタイプ AD-2D

            超硬ドリル2Dタイプ AD-2D

              エンドミルシャンクドリル 3×D オイルホール付 RT100U 5510

              エンドミルシャンクドリル 3×D オイルホール付 RT100U 5510

                超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH

                超硬ノンステップボーラー2D 02WNSB□□□□-TH

                  油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-5D

                  油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-5D

                    ダイヤコート超硬 D-GDN

                    ダイヤコート超硬 D-GDN

                      TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

                      TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

                        3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D

                        3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D

                          MWE WSTARドリル(外部給油形)

                          MWE WSTARドリル(外部給油形)

                            メーカー オーエスジー オーエスジー グーリング オーエスジー オーエスジー オーエスジー グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー オーエスジー ミスミ オーエスジー 三菱マテリアル
                            通常価格 6,474円 7,448円 7,054円 14,709円 7,920円 4,998円 7,210円 7,046円 9,542円 11,363円 2,370円 8,433円 7,121円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 -
                            油穴(オイルホール) - - - - - - -
                            単品/セット品 単品 単品 - 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品 -

                            油穴付き超硬フラットドリル3Dタイプ ADFO-3Dのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            アルミ製品の加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/24
                            当社で製作している、アルミ鋳造品の加工に使用しています。切削時、切削油がかからない部分なので、この油穴付き超硬フラットドリルを使いました。油穴なしのドリルに比べ、切削面がきれいに仕上がり大変満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/11
                            穴加工で奥面が平らな図面で使用しました。
                            いつもながらきれいに開き、刃も持ちも合わせて
                            とても満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ADFO-3D-10.2
                            ADFO-3D-10.3
                            ADFO-3D-10.4
                            ADFO-3D-4.03
                            ADFO-3D-4.1
                            ADFO-3D-4.2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No シャンクタイプ 直径公差
                            (mm)
                            形状タイプ ツールNo. 首下長ℓ₂
                            (mm)
                            シャンク長
                            (mm)

                            11,559円

                            ( 12,715円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.2469012エンドミルシャンク-0.027~0133343914739.8

                            11,559円

                            ( 12,715円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.3469012エンドミルシャンク-0.027~0133343924739.8

                            11,559円

                            ( 12,715円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.4469012エンドミルシャンク-0.027~0133343934740

                            7,847円

                            ( 8,632円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4.0321606エンドミルシャンク-0.018~0133343162234.3

                            7,847円

                            ( 8,632円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4.121606エンドミルシャンク-0.018~0133343172234.5

                            7,847円

                            ( 8,632円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4.221606エンドミルシャンク-0.018~0133343182234.6

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました