(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CM-CRE-25XR4
セラミックエンドミル 底刃タイプ CM-CRE OSG チョウコウエンドミル

セラミックエンドミル 底刃タイプ CM-CRE CM-CRE-25XR4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
88,023円
税込単価
96,825円

【特長】・太径仕様により加工中の折損リスクを低減。・耐熱合金に最適な高能率荒加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

CM-CRE-25XR4 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

底刃タイプ CM-CRE

セラミックエンドミル 底刃タイプ CM-CRE 製品の基本仕様・特長

性能・試験情報

底刃タイプ:切りくず排出量1.4倍。安定した高能率加工

使用工具CM-CRE 7枚刃他社品 4枚刃
被削材Inconel 718(45HRC)
加工方法外周から内側に渦巻き(擬似半円)状に切削
切削速度600 m/min
(7,600 min-1
500 m/min
(13,260 min-1
送り速度2,660 mm/min
(0.05 mm/t)
3,182 mm/min
(0.06 mm/t)
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ
排出量39.9 cc/min27.5 cc/min
パス数16パス2パス(時々折損あり)
セラミックエンドミル 底刃タイプ CM-CRE 性能・試験情報

 

外形図

セラミックエンドミル 底刃タイプ CM-CRE 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
セラミックエンドミル 底刃タイプ CM-CRE 推奨切削条件表

首部干渉を防ぐため加工時のプログラムは、抜き勾配(3°以上)を付けて作成下さい。

注意・禁止事項

インコネル718のようなNi基合金は700℃を超える高温域で強度低下が始まり、切削が容易になる特性があります。そのような被削材特性を生かした領域でセラミックエンドミルをご使用頂くことをお勧めします。

 

エアブローを推奨します

ホルダの冷却、切りくず除去のために使用下さい。ホルダを冷却することでホルダ精度維持が可能となります。
ホルダは耐熱性のあるものをご使用下さい。

 

連続加工を推奨します

断続加工では、チッピングが発生しやすく、工具寿命が低下する恐れがあります。
突発的な折損を防止するために加工初期の進入(食付き)時は、送り速度を50%以下とし、徐々に送り速度を上げるよう調整下さい。
切削速度を上げ過ぎると、被削材が高温になり熔解します。その際は、切削速度を下げることをお勧めします。

 

加工後は刃先に付着した溶着物は剥がさずに、そのまま次の加工に使用下さい

無理に剥がすことで、刃先が脱落し工具寿命を低下させる恐れがあります。
刃先以外の溝底部、背部に付着した溶着物は、必要に応じて取り除いて下さい。

 

フルカバーの機械を使用下さい

加工中に高温の切りくずが飛散し、引火・火災の危険性や作業者を負傷させる恐れがあります。
また、加工物周辺に可燃物がないようにして下さい。

 

高温下にて加工を行っているため、加工物表面に変質層が生成されることがあります

加工後の変質層の取り代分を考慮したパスを設定下さい。

 

CM-CREで立ち壁加工やポケット加工を行う際は、必ず抜き勾配(3°以上)を設定しご使用下さい

首部が干渉し折損する恐れがあります。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
シャンク径(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM-CRE-25XR4

25
7
25
8557025

1個

88,023( 96,825円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・太径仕様により加工中の折損リスクを低減。
・耐熱合金に最適な高能率荒加工用工具。
・平坦部の多い加工だけでなくブレードなどの加工にも対応。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

CM-CRE-25XR4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セラミックエンドミル 底刃タイプ CM-CREの型番CM-CRE-25XR4のページです。
型番CM-CRE-25XR4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックエンドミル 底刃タイプ CM-CRE

セラミックエンドミル 底刃タイプ CM-CRE

    セラミックエンドミル 外周刃タイプ 4枚刃 CM-RMS

    セラミックエンドミル 外周刃タイプ 4枚刃 CM-RMS

      セラミックエンドミル 外周刃タイプ 6枚刃 CM-RMS

      セラミックエンドミル 外周刃タイプ 6枚刃 CM-RMS

        Beyond EADE 高性能ソリッドセラミック エンドミル

        Beyond EADE 高性能ソリッドセラミック エンドミル

          高送り用セラミックエンドミル 3枚刃 TCFF-A3

          高送り用セラミックエンドミル 3枚刃 TCFF-A3

            サーメットエンドミル(底面仕上げ用) FX-MCF

            サーメットエンドミル(底面仕上げ用) FX-MCF

              インクリボンカセット

              インクリボンカセット

                CFカード

                CFカード

                  解析ツール

                  解析ツール

                    スマートレコーダ 折りたたみチャート

                    スマートレコーダ 折りたたみチャート

                      マルチベンダネットワーク DeviceNet オプションケーブル

                      マルチベンダネットワーク DeviceNet オプションケーブル

                        変換抵抗250Ω

                        変換抵抗250Ω

                          デジタル入出力・アナログ変換カード用ケーブルコネクタオプション ACLシリーズ

                          デジタル入出力・アナログ変換カード用ケーブルコネクタオプション ACLシリーズ

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー ケナメタル タンガロイ オーエスジー アズビル アズビル アズビル アズビル オムロン アズビル ADLINK
                            通常価格 67,173円 27,114円 29,646円 19,181円 29,670円 11,844円 8,538円 50,945円 37,599円 13,951円 4,389円 5,659円 1,164円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            工具材質 セラミック セラミック セラミック セラミック セラミック セラミック - - - - - - -
                            被削材 チタン チタン チタン チタン 鋳鉄 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 - - - - - - -
                            ねじれ角 ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし - - - - - - -
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 - - - - - - -
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - - - - - - -

                            セラミックエンドミル 底刃タイプ CM-CREのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CM-CRE-16XR4
                            CM-CRE-20XR4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            シャンク径
                            (mm)
                            商品コード

                            67,173円

                            ( 73,890円 )
                            1個 -

                            1日目

                            165168557016

                            74,640円

                            ( 82,104円 )
                            1個 -

                            1日目

                            206208557020

                            セラミックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました