(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

320ml 変成シリコンコーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

320ml 変成シリコンコーク

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,050円
税込価格
1,155円

・窯業系サイディングの目地、各種外装建材・一般建築物の内外装目地、モルタル・コ...

詳細情報を確認する

  • 詳細1:
    F☆☆☆☆取得
  • 詳細2:
    1成分形変成シリコーン系シーリング材(ノンブリード型)
  • 硬化時間:
    16時間(5℃)、2時間以内(23℃)
  • 使用温度範囲:
    -5~35℃
  • 詳細5:
    低モジュラス型、塗装非汚染型
  • 内容量:
    320ml

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品種類
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シーリング剤
ホワイト
-

1個

1,050( 1,155円 )

2日目

一部当日出荷可能

シーリング剤
その他
ライトグレー

1個

1,050( 1,155円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・窯業系サイディングの目地、各種外装建材・一般建築物の内外装目地、モルタル・コンクリートの亀裂補修などに
・低温時の押し出し性に優れています。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

320ml 変成シリコンコーク

320ml 変成シリコンコーク

    320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)

    320ml変成シリコンコーク(防蟻シール/グレー)

      330mlシリコンシーラント(高透明型)

      330mlシリコンシーラント(高透明型)

        333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)

        333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)

          333ml 目地用シーラント(耐火)

          333ml 目地用シーラント(耐火)

            333ml 変成シリコーン

            333ml 変成シリコーン

              オートンシーラー101R

              オートンシーラー101R

                330ml 油性ブチルコーク

                330ml 油性ブチルコーク

                  330ml シリコーンシーラント

                  330ml シリコーンシーラント

                    変成シリコーンシーラント

                    変成シリコーンシーラント

                      320ml ウレタンコーク

                      320ml ウレタンコーク

                        333ml 変成シリコンコーク

                        333ml 変成シリコンコーク

                          310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

                          310ml ステンレス用フレックス接着剤(速硬化型)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ オート化学 エスコ エスコ スリーボンド エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,050円 2,670円 6,100円 2,400円 2,610円 1,180円 1,350円 990円 960円 2,532円 1,010円 1,220円 4,110円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            詳細1 F☆☆☆☆取得 - - 1成分形変成シリコーン系シーリング材 変成シリコン樹脂系 - - - - - - 変成シリコーン樹脂系 -
                            詳細2 1成分形変成シリコーン系シーリング材(ノンブリード型) - - - JSIA F - - - - - - - -
                            硬化時間 16時間(5℃)、2時間以内(23℃) 3時間(23℃) 8分(25℃) - - - - - - - - - 約15分
                            使用温度範囲 -5~35℃ 5~35℃ - -30~90℃ -40~90℃ -40~90℃ - -20~40℃ -60~150℃ - -20~70℃ -40~90℃ -40~90℃(一時的120℃)
                            詳細5 低モジュラス型、塗装非汚染型 - - - - - - - - - - JSIA F -

                            320ml 変成シリコンコークのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました