(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

280x239mm 工業用ワイパー(中厚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA929AC-11
280x239mm 工業用ワイパー(中厚)【1~30個入り】 コウギョウヨウワイパー(チュウアツ/60マイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
990円
税込単価
1,089円

吸水性が良く、丈夫で柔らかいワイパーロールです。水に強い中厚タイプ。繰り返し使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    ロール
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 詳細2:
    布のような感触
  • 商品詳細種別:
    工業用ワイパー(中厚)
  • ワイパーサイズ(mm):
    280×239
  • 布材質詳細:
    40%再生繊維

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA929AC-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA929AC-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929AC-11

1巻

1個

990( 1,089円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

吸水性が良く、丈夫で柔らかいワイパーロールです。
水に強い中厚タイプ。
繰り返し使用できます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

280x239mm 工業用ワイパー(中厚)の型番EA929AC-11のページです。
型番EA929AC-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

280x239mm 工業用ワイパー(中厚)

280x239mm 工業用ワイパー(中厚)

    250x330mm 工業用ワイパー(200枚)

    250x330mm 工業用ワイパー(200枚)

      250x330mm 工業用ワイパー(詰替え用/200枚)

      250x330mm 工業用ワイパー(詰替え用/200枚)

        216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)

        216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)

          254x305mm 工業用ワイパー(特厚)/替ワイパー

          254x305mm 工業用ワイパー(特厚)/替ワイパー

            アルパス

            アルパス

              216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)

              216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)

                241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)

                241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)

                  [EA929AH-1,-2用]ケース EA929AH-10

                  [EA929AH-1,-2用]ケース EA929AH-10

                    (小分け)キムワイプ

                    (小分け)キムワイプ

                      279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12

                      279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12

                        キムワイプ S-200

                        キムワイプ S-200

                          アルパスウェット用容器 2個入

                          アルパスウェット用容器 2個入

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ 日本製紙クレシア アズワン
                            通常価格 990円 5,510円 4,240円 2,710円 4,580円 17,600円 2,640円 3,870円 1,424円 240円 2,600円 7,091円 5,100円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス - 紙ウエス 紙ウエス 関連部品 - 紙ウエス 紙ウエス -
                            布材質 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 - - その他 - -
                            形状 ロール ロール ロール ディスペンサー - - ディスペンサー ディスペンサー - - ロール シート -
                            生地 新品 新品 新品 新品 新品 - 新品 中古 - - 新品 新品 -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ - - ドライ ドライ -

                            280x239mm 工業用ワイパー(中厚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA929AC-11B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数

                            28,280円

                            ( 31,108円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            30巻

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました