(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

254x305mm 工業用ワイパー(特厚)/替ワイパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA929AC-41
254x305mm 工業用ワイパー(特厚)/替ワイパー コウギョウヨウワイパー(トクアツ/260マイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,650円
税込単価
7,315円

・ブラケット付で壁に取り付けて使用できます。・容器は耐水性でフタをとじておけば...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • ワイパーサイズ(mm):
    254×305
  • 布材質詳細:
    25%再生セルロース繊維

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA929AC-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA929AC-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
商品詳細種別
詳細4
ケースサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929AC-41

ディスペンサー
工業用ワイパー(特厚)
-
Φ220×280(H)(突起部分は除く)

1個

6,650( 7,315円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ブラケット付で壁に取り付けて使用できます。
・容器は耐水性でフタをとじておけば中身のワイパーが濡れることがありません。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

254x305mm 工業用ワイパー(特厚)/替ワイパーの型番EA929AC-41のページです。
型番EA929AC-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

254x305mm 工業用ワイパー(特厚)/替ワイパー

254x305mm 工業用ワイパー(特厚)/替ワイパー

    216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)

    216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)

      エリエール ペーパータオル シングル 大判 150枚×25 623248

      エリエール ペーパータオル シングル 大判 150枚×25 623248

        250x330mm 工業用ワイパー(200枚)

        250x330mm 工業用ワイパー(200枚)

          216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)

          216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)

            エコノミーワイパー EW3334

            エコノミーワイパー EW3334

              キムワイプ 100L

              キムワイプ 100L

                JKワイパー 100S(ケース)

                JKワイパー 100S(ケース)

                  キムワイプS-250 リントガード 1ケース

                  キムワイプS-250 リントガード 1ケース

                    JKワイパー 100S

                    JKワイパー 100S

                      216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)

                      216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)

                        ワイプオール X70 60570 50枚×18

                        ワイプオール X70 60570 50枚×18

                          キムワイプ 100L(ケース)

                          キムワイプ 100L(ケース)

                            メーカー エスコ エスコ 三商 エスコ エスコ 橋本クロス ケニス ケニス アズワン ケニス エスコ 三商 ケニス
                            通常価格 4,580円 2,640円 8,100円 5,510円 2,710円 8,074円 850円 14,040円 13,957円 850円 3,020円 18,195円 14,040円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   4日目  
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス - 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス - - - - 紙ウエス - -
                            布材質 その他 その他 - その他 その他 - - - - - その他 - -
                            生地 新品 新品 - 新品 新品 - - - - - 新品 - -
                            タイプ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ - - - - ドライ - -
                            ワイパーサイズ(mm) 254×305 216×420 - - 216×420 - - - - - 216×420 - -

                            254x305mm 工業用ワイパー(特厚)/替ワイパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA929AC-42
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 商品詳細種別 詳細4 ケースサイズ
                            (mm)

                            4,580円

                            ( 5,038円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            ロール工業用ワイパー(詰替え用/特厚)EA929AC-41用替ワイパー-

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました