(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

241x419mm工業用ワイパー(耐溶剤/100枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA929AC-62
241x419mm工業用ワイパー(耐溶剤/100枚)【1~8個入り】 コウギョウヨウワイパー(タイヨウザイ/100マイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,890円
税込単価
3,179円

【商品仕様】・EA929AC-61より溶剤に強く、耐久性にも優れたワイパーです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 仕様:
    特厚タイプ
  • 入数:
    100枚
  • カラー:
  • ワイパーサイズ(mm):
    241×419
  • 布材質詳細:
    ポリプロピレン繊維、セルロース繊維

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA929AC-62 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA929AC-62 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929AC-62

1個

1個

2,890( 3,179円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA929AC-61より溶剤に強く、耐久性にも優れたワイパーです。
・ワイパーサイズ…241×419mm
・溶剤の拭き取りや表面が粗い場所の拭き取りに
・繊維くずが出にくくなっています。
・100枚入/1箱

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

241x419mm工業用ワイパー(耐溶剤/100枚)の型番EA929AC-62のページです。
型番EA929AC-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

241x419mm工業用ワイパー(耐溶剤/100枚)

241x419mm工業用ワイパー(耐溶剤/100枚)

    241x419mm工業用ワイパー(耐溶剤/100枚)

    241x419mm工業用ワイパー(耐溶剤/100枚)

      216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)

      216x420mm工業用ワイパー(特厚/100枚)

        216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)

        216x420mm 工業用ワイパー(厚/126枚)

          279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12

          279x239mm 工業用ワイパー(中厚/3ロール) EA929AC-12

            241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)

            241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)

              216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)

              216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)

                キムテックス 60701(ケース)

                キムテックス 60701(ケース)

                  241x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚)

                  241x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚)

                    工業用ワイパー(ポリプロピレン不織布)

                    工業用ワイパー(ポリプロピレン不織布)

                      キムテックス ポップアップ ホワイト 60701 150枚×4

                      キムテックス ポップアップ ホワイト 60701 150枚×4

                        キムタオル ポップアップ ツイン ホワイト 61401 300枚×4

                        キムタオル ポップアップ ツイン ホワイト 61401 300枚×4

                          アルパスウェット用容器 2個入

                          アルパスウェット用容器 2個入

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ケニス エスコ エスコ 三商 三商 アズワン
                            通常価格 2,890円 2,730円 2,710円 3,020円 2,600円 3,870円 3,120円 27,323円 2,640円 8,150円 27,600円 14,000円 5,100円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 12日目   12日目   1日目  
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス - 紙ウエス 不織布ウエス - - -
                            布材質 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 - - -
                            形状 シート ディスペンサー ディスペンサー ディスペンサー ロール ディスペンサー ディスペンサー - シート ディスペンサー - - -
                            生地 新品 新品 新品 新品 新品 中古 新品 - 新品 新品 - - -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ - - -

                            241x419mm工業用ワイパー(耐溶剤/100枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA929AC-62B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量

                            19,850円

                            ( 21,835円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            8個

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました