(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 防毒マスク EA800NH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ 防毒マスク EA800NH

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,080円
税込価格
3,388円

・装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した、小型・軽量・無金属の面体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    防毒
  • 規格:
    TN
  • 詳細2:
    フィルター別売(EA800NH-11~-17)
  • 詳細1:
    国家検定合格品(第TN370号)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S/M

1個

3,080( 3,388円 )

1日目

一部当日出荷可能

M/L

1個

3,080( 3,388円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した、小型・軽量・無金属の面体です。
・フィルター別売、EA800NH-11~-17よりお選び下さい。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 防毒マスク EA800NH

エスコ 防毒マスク EA800NH

    ホルムアルデヒド用マスクセット

    ホルムアルデヒド用マスクセット

      エスコ 吸収缶交換マスク(2缶式)EA800MS-7A

      エスコ 吸収缶交換マスク(2缶式)EA800MS-7A

        防毒マスク(低濃度用)

        防毒マスク(低濃度用)

          防毒マスク(有機ガス用)パラマスクⅡ G307

          防毒マスク(有機ガス用)パラマスクⅡ G307

            防毒マスク HV-7

            防毒マスク HV-7

              直結小型式防毒マスク GM70D

              直結小型式防毒マスク GM70D

                東京硝子 防毒マスク 半面形

                東京硝子 防毒マスク 半面形

                  直結式小型防毒マスク GMシリーズ

                  直結式小型防毒マスク GMシリーズ

                    直結式小型防毒マスク サカヰ式 DD-3-03型

                    直結式小型防毒マスク サカヰ式 DD-3-03型

                      防毒マスク EOGマスクセット G-7-06

                      防毒マスク EOGマスクセット G-7-06

                        活性炭マスク 丸ゴムタイプ

                        活性炭マスク 丸ゴムタイプ

                          アズワン 防毒マスク GM185-1

                          アズワン 防毒マスク GM185-1

                            メーカー エスコ アズワン エスコ アズワン アズワン アズワン コクゴ 東京硝子器械 アズワン 興研 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 3,080円 2,342円 3,080円 3,120円 19,278円 20,829円 7,300円 3,820円 2,760円 3,875円 2,594円 6,306円 17,500円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   8日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 - マスク本体 - マスク本体 マスク本体 - マスク本体
                            商品用途 防毒 防毒 防毒 防毒 - 防毒 - 防毒 - 防毒 防毒 - 防毒
                            規格 TN - - TN - - - - - - TN - TN
                            詳細2 フィルター別売(EA800NH-11~-17) - - - - - - - - - - - -
                            詳細1 国家検定合格品(第TN370号) - - - - - - - - - - - -

                            エスコ 防毒マスク EA800NHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました