(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)

[DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)【20個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,440円
税込単価
2,684円

【商品仕様】・国家検定合格品[区分DS2]・口の周りに空間があり会話がしやすく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    使い捨て防じん
  • 規格:
    DS2
  • 入数:
    20枚入り
  • 捕集効率:
    95%以上
  • 吸気抵抗:
    50Pa以下
  • 型番:
    9105J-DS2
  • メーカー:
    3M

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA800NB-6 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプマスク本体商品用途使い捨て防じん
規格DS2入数20枚入り
捕集効率95%以上吸気抵抗50Pa以下
型番9105J-DS2メーカー3M

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800NB-6

1パック

20個入り

2,440( 2,684円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・国家検定合格品[区分DS2]
・口の周りに空間があり会話がしやすく快適な装着感
・携帯時には折りたたんでポケットへ収納できて便利です
・首・後頭部がけタイプ
・捕集効率…95%以上
・吸気抵抗…50Pa以下
・入数…20枚入り

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)の型番EA800NB-6のページです。
型番EA800NB-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)

[DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)

    [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

    [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

      [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

      [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

         防塵マスク(取替式)

        防塵マスク(取替式)

          [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

          [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

            [RL3] 防塵マスク

            [RL3] 防塵マスク

              [RL2] 防塵マスク

              [RL2] 防塵マスク

                防塵マスク

                防塵マスク

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械
                  通常価格 2,440円 2,720円 3,900円 3,100円 8,130円 5,580円 4,880円 3,659円
                  通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目  
                  商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 -
                  商品用途 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 取替式防じん 使い捨て防じん 取替式防じん 取替式防じん 使い捨て防じん
                  規格 DS2 DS2 DS2 RS2 DS2 RL3 RL2 -
                  入数 20枚入り 10枚入り 20枚入り - 10枚入り - - -
                  捕集効率 95%以上 95%以上 95%以上 95%以上 95%以上 99.9%以上 95%以上 -

                  [DS2]マスク(防塵用/折りたたみ/20枚)のレビュー

                  評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                  安全保護具として使用しました
                  評価 3.0満足度:3.02021/06/09
                  当社では仕事上粉塵舞う環境で仕事を進めています。その為職場での防塵にたいする安全保護具としてこの防塵マスク使用しました。いつもは、他のメーカ品を使用していますが、急遽必要となったので、ミスミから購入しました。特に問題もありませんでした。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト