(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8【20個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,900円
税込単価
4,290円

【商品仕様】・国家検定合格品[区分DS2]・首・後頭部がけタイプ・捕集効率…9...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA800NB-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800NB-8

1パック

20個入り

3,900( 4,290円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・国家検定合格品[区分DS2]
・首・後頭部がけタイプ
・捕集効率…95%以上
・吸気抵抗…50Pa以下
・入数…20枚入り

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8の型番EA800NB-8のページです。
型番EA800NB-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

[DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

    [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

    [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

      [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

      [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

         防塵マスク(取替式)

        防塵マスク(取替式)

          [RL3] 防塵マスク

          [RL3] 防塵マスク

            [RL3] 防塵・防臭マスク

            [RL3] 防塵・防臭マスク

              防塵マスク

              防塵マスク

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械
                通常価格 3,900円 2,720円 8,130円 3,100円 5,580円 5,380円 3,659円
                通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目  
                商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 -
                商品用途 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 使い捨て防じん
                規格 DS2 DS2 DS2 RS2 RL3 RL3 -
                入数 20枚入り 10枚入り 10枚入り - - - -
                捕集効率 95%以上 95%以上 95%以上 95%以上 99.9%以上 99.9%以上 -

                [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました