(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

 防塵マスク(取替式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA800NE-1
防塵マスク(取替式) S/M ボウジンマスク(トリカエシキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,100円
税込単価
3,410円

・ろ過材ホルダーが全体を覆っているため、スパッタ等による損傷を防ぎます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 規格:
    RS2
  • 捕集効率:
    95%以上
  • 吸気抵抗:
    80Pa以下
  • 詳細2:
    締め紐調節式
  • 交換時期:
    フィルター使用時間が積算で40時間または開封後30日の短い方を最長の交換目安とすることを推奨しております。また、上記の最長の交換目安に達する前でも以下に該当する場合は、ろ過材を新品に交換いただきます

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA800NE-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA800NE-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800NE-1

S/M

1個

3,100( 3,410円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ろ過材ホルダーが全体を覆っているため、スパッタ等による損傷を防ぎます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵マスク(取替式)の型番EA800NE-1のページです。
型番EA800NE-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

 防塵マスク(取替式)

防塵マスク(取替式)

    [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

    [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

      [RL3] 防塵・防臭マスク

      [RL3] 防塵・防臭マスク

        [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

        [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

          [RL2] 防塵マスク

          [RL2] 防塵マスク

            [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

            [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

              [RL3] 防塵マスク

              [RL3] 防塵マスク

                防塵マスク

                防塵マスク

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械
                  通常価格 3,100円 8,130円 5,380円 3,900円 4,880円 2,720円 5,580円 3,659円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目  
                  商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 -
                  商品用途 取替式防じん 使い捨て防じん 取替式防じん 使い捨て防じん 取替式防じん 使い捨て防じん 取替式防じん 使い捨て防じん
                  規格 RS2 DS2 RL3 DS2 RL2 DS2 RL3 -
                  捕集効率 95%以上 95%以上 99.9%以上 95%以上 95%以上 95%以上 99.9%以上 -
                  吸気抵抗 80Pa以下 70Pa以下 160Pa 50Pa以下 80Pa以下 70Pa以下 160Pa以下 -

                  防塵マスク(取替式)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA800NE-2
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ

                  3,100円

                  ( 3,410円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  M/L

                  使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました