(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[RL3] 防塵マスク

型番:EA800NF-3
[RL3] 防塵マスク RL3 ボウジンマスク(L)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,580円
税込単価
6,138円

・一体成型によるコンパクトなシリコン製面体・長時間の着用でも負荷の少ない設計。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 規格:
    RL3
  • 捕集効率:
    99.9%以上
  • 吸気抵抗:
    160Pa以下
  • 詳細2:
    交換用フィルターEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA800NF-3 解除

Loading...

カタログを表示

EA800NF-3の仕様・寸法情報

商品タイプマスク本体商品用途取替式防じん
規格RL3サイズL
捕集効率99.9%以上吸気抵抗160Pa以下
詳細2交換用フィルターEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能 - -

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800NF-3

L

1個

5,580( 6,138円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・一体成型によるコンパクトなシリコン製面体
・長時間の着用でも負荷の少ない設計。
・クイックラッチ操作でワンタッチで素早く顔からマスクを外すことができます。
・交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[RL3] 防塵マスクの型番EA800NF-3のページです。
型番EA800NF-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[RL3] 防塵マスク

[RL3] 防塵マスク

    [RL2] 防塵マスク

    [RL2] 防塵マスク

      [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

      [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

         防塵マスク(取替式)

        防塵マスク(取替式)

          [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

          [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

            [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

            [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

              [RL3] 防塵・防臭マスク

              [RL3] 防塵・防臭マスク

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 5,580円 4,880円 2,720円 3,100円 8,130円 3,900円 5,380円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                商品用途 取替式防じん 取替式防じん 使い捨て防じん 取替式防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 取替式防じん
                規格 RL3 RL2 DS2 RS2 DS2 DS2 RL3
                捕集効率 99.9%以上 95%以上 95%以上 95%以上 95%以上 95%以上 99.9%以上
                吸気抵抗 160Pa以下 80Pa以下 70Pa以下 80Pa以下 70Pa以下 50Pa以下 160Pa

                [RL3] 防塵マスクのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA800NF-1
                EA800NF-2
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ

                5,580円

                ( 6,138円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                S

                5,580円

                ( 6,138円 )
                1個 あり

                1日目

                一部当日出荷可能

                M
                型番
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ

                使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト