(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[RL3] 防塵・防臭マスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[RL3] 防塵・防臭マスク

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,380円
税込価格
5,918円

・活性炭フィルター層をサンドし有機臭を除去する防臭機能付のろ過材を採用。・4点...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 規格:
    RL3
  • 捕集効率:
    99.9%以上
  • 吸気抵抗:
    160Pa
  • 詳細2:
    交換用フィルターEA800NF-11使用可能

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S

1個

5,380( 5,918円 )

1日目

一部当日出荷可能

M

1個

5,380( 5,918円 )

1日目

一部当日出荷可能

L

1個

5,380( 5,918円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・活性炭フィルター層をサンドし有機臭を除去する防臭機能付のろ過材を採用。
・4点支持の半面形面体で高いフィット性を実現。
・交換用フィルターはEA800NF-11も使用可能です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[RL3] 防塵・防臭マスク

[RL3] 防塵・防臭マスク

     防塵マスク(取替式)

    防塵マスク(取替式)

      [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

      [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

        [RL2] 防塵マスク

        [RL2] 防塵マスク

          [RL3] 防塵マスク

          [RL3] 防塵マスク

            [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

            [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

              防塵マスク

              防塵マスク

                [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

                [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ
                  通常価格 5,380円 3,100円 8,130円 4,880円 5,580円 3,900円 3,659円 2,720円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 6日目   2日目   当日出荷可能
                  商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体
                  商品用途 取替式防じん 取替式防じん 使い捨て防じん 取替式防じん 取替式防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん
                  規格 RL3 RS2 DS2 RL2 RL3 DS2 - DS2
                  捕集効率 99.9%以上 95%以上 95%以上 95%以上 99.9%以上 95%以上 - 95%以上
                  吸気抵抗 160Pa 80Pa以下 70Pa以下 80Pa以下 160Pa以下 50Pa以下 - 70Pa以下

                  [RL3] 防塵・防臭マスクのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました