(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)【50個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,744円
税込単価
3,018円

【商品仕様】・材質…レーヨン、ポリプロピレン、ポリエチレン・吸汗サラサラシート...

詳細情報を確認する

  • 入数:
    50枚入り
  • 吸気抵抗:
    4.0Pa
  • 材質:
    レーヨン、ポリプロピレン、ポリエチレン
  • 捕集効率(メーカー独自測定値):
    96%

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA800MF-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800MF-6

1パック

50個入り

2,744( 3,018円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…レーヨン、ポリプロピレン、ポリエチレン
・吸汗サラサラシートでベタつきを軽減し、快適に作業ができます。
・超極細繊維フィルターで高い通気性があります。
・3層構造
・捕集効率(メーカー独自測定値)…96%
・吸気抵抗…4.0Pa
・入数…50枚入り

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)の型番EA800MF-6のページです。
型番EA800MF-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)

簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)

    [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

    [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

      [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

      [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

        MOLDEX 4200DS2使い捨て防じんマスクバリューパック

        MOLDEX 4200DS2使い捨て防じんマスクバリューパック

          使い捨て式防じんマスク"8210J"

          使い捨て式防じんマスク"8210J"

            [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

            [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

              [RL3] 防塵・防臭マスク

              [RL3] 防塵・防臭マスク

                メーカー エスコ エスコ エスコ モルデックス スリーエムジャパン エスコ エスコ
                通常価格 2,744円 3,900円 2,720円 1,300円 5,792円 8,130円 5,380円
                通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                入数 50枚入り 20枚入り 10枚入り - - 10枚入り -
                吸気抵抗 4.0Pa 50Pa以下 70Pa以下 - - 70Pa以下 160Pa
                材質 レーヨン、ポリプロピレン、ポリエチレン - - - - - -
                捕集効率(メーカー独自測定値) 96% - - - - - -

                簡易防塵マスク(吸汗・快適呼吸型/50枚)のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                設備内の清掃時に着用
                評価 5.0満足度:5.02019/12/24
                粉塵が舞う可能性のある設備内での清掃で使用しています。コストパフォーマンスウが高いと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                マスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました