(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[N95]防臭・粉塵用マスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[N95]防臭・粉塵用マスク【2~10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,920円 ~ 16,290円
税込価格
2,112円 ~ 17,919円

【特長】・有機溶剤・ガス臭を軽減します・排気弁により長時間連続装着が可能・防塵...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 捕集効率・・・95%以上
  • 吸気抵抗・・・25Pa以上
  • 排気弁付
  • 首・後頭部で固定・・・フードの上からでもマスクをつけることができます。

使用方法・使用事例

使用事例

[N95]防臭・粉塵用マスク 使用例

使用方法

[N95]防臭・粉塵用マスク 取扱説明書
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
排気抵抗(平均実測値)
入数
吸気抵抗
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35Pa以上
10枚入り
-

1パック

10個入り

16,290( 17,919円 )

1日目

一部当日出荷可能

-
2枚
25Pa以上

1パック

2個入り

1,920( 2,112円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤・ガス臭を軽減します
・排気弁により長時間連続装着が可能
・防塵、溶接、塗装作業での使用に適します
・首・後頭部がけタイプ

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[N95]防臭・粉塵用マスク

[N95]防臭・粉塵用マスク

    [N95]マスク

    [N95]マスク

      [N95]防臭・粉塵用マスク EA800MJシリーズ

      [N95]防臭・粉塵用マスク EA800MJシリーズ

        [RL3] 防塵・防臭マスク

        [RL3] 防塵・防臭マスク

          [N95/M-L] マスク(防塵用/20枚)

          [N95/M-L] マスク(防塵用/20枚)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 1,920円 6,280円 17,860円 5,380円 7,490円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
            商品タイプ マスク本体 - マスク本体 マスク本体 マスク本体
            商品用途 使い捨て防じん - 使い捨て防じん 取替式防じん 使い捨て防じん
            規格 N95 - N95 RL3 N95
            吸気抵抗(平均実測値) 119Pa以下 - 25Pa以上 - 116Pa以下
            捕集効率 95%以上 95%以上 - 99.9%以上 95%以上

            [N95]防臭・粉塵用マスクのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました