(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[N95]マスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[N95]マスク【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,280円
税込単価
6,908円

【特長】・未使用時に首に掛けられる排気弁付きの型崩れしにくいフィット感に優れた...

詳細情報を確認する

  • 捕集効率:
    95%以上
  • 吸気抵抗:
    25Pa以上
  • 詳細1:
    排気弁付

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA800MJ-32C 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 排気弁付
  • メタルフリー
  • Handy Strapタイプ(使用しないときは首からぶら下げておける便利なマスク)
【マスク取り付け方】
[N95]マスク  製品仕様01

首・後頭部で固定。

型番捕集効率吸気抵抗入数
EA800MJ-132CA95%以上25Pa以上2枚
EA800MJ-132C95%以上25Pa以上10枚
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
商品用途
規格
吸気抵抗(平均実測値)
排気抵抗(平均実測値)
入数
詳細2
詳細3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA800MJ-32C

マスク本体
使い捨て防じん
N95
104Pa以下
35Pa以上
10枚入り
首かけタイプ
-

1パック

10個入り

6,280( 6,908円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・未使用時に首に掛けられる排気弁付きの型崩れしにくいフィット感に優れたマスクです
・粉塵による高温・多湿環境下での使用に適したマスクです

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[N95]マスクの型番EA800MJ-32Cのページです。
型番EA800MJ-32Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[N95]マスク

[N95]マスク

    [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

    [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

      [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

      [DS2]マスク(防塵用/防臭用/10枚)

        [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

        [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 6,280円 3,900円 8,130円 2,720円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
          捕集効率 95%以上 95%以上 95%以上 95%以上
          吸気抵抗 25Pa以上 50Pa以下 70Pa以下 70Pa以下
          詳細1 排気弁付 - - -

          使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました