(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水セーフティシューズ(ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA998TK-24
防水セーフティシューズ(ブラック) 24.0CMボウスイセーフティシューズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

・ディアプレックス素材を使用しており、防水・透湿性に優れています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • カラー詳細:
    ブラック
  • 材質:
    甲被:合成皮革、底:EVA+合成ゴム
  • 幅:
    3E
  • 詳細1:
    鋼製先芯入
  • 詳細2:
    反射材入
  • 詳細3:
    JSAA A種 合格品

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA998TK-24 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA998TK-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998TK-24

24

1個

11,000( 12,100円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ディアプレックス素材を使用しており、防水・透湿性に優れています。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水セーフティシューズ(ブラック)の型番EA998TK-24のページです。
型番EA998TK-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水セーフティシューズ(ブラック)

防水セーフティシューズ(ブラック)

    アイトス 防水セーフティーシューズ (ミドルカット) オレンジ 28.0

    アイトス 防水セーフティーシューズ (ミドルカット) オレンジ 28.0

      メーカー エスコ アイトス
      通常価格 11,000円 12,203円
      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目  
      商品タイプ 安全靴 作業靴
      規格 JSAA規格品 JSAA規格品
      形状 短靴 短靴
      耐油性 なし なし
      静電気帯電防止機能 なし なし

      防水セーフティシューズ(ブラック)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA998TK-24.5
      EA998TK-25
      EA998TK-25.5
      EA998TK-26
      EA998TK-26.5
      EA998TK-27
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)

      11,000円

      ( 12,100円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      24.5

      11,000円

      ( 12,100円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      25

      11,000円

      ( 12,100円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      25.5

      11,000円

      ( 12,100円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      26

      11,000円

      ( 12,100円 )
      1個 あり

      2日目

      一部当日出荷可能

      26.5

      11,000円

      ( 12,100円 )
      1個 あり

      1日目

      一部当日出荷可能

      27

      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました