(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)【40個入り】

320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,380円
税込単価
3,718円

【商品仕様】・サイズ…内寸:320×220×54(H)(最大)mm・13.5m...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA995BS-51 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

使用方法・使用事例

使用事例

320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚) 使用例1
320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚) 使用例2

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA995BS-51

1パック

40個入り

3,380( 3,718円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…内寸:320×220×54(H)(最大)mm
・13.5mm間隔で折り目がついており、5段階で高さ調節が可能です。
・カタログや書類の発送に便利です。
・規格…A4
・厚み…2mm
・入数…40枚

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

カタログ

 

Loading...

EA995BS-51で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)の型番EA995BS-51のページです。
型番EA995BS-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

    ポスターダンボール(10枚)

    ポスターダンボール(10枚)

      PLUS(プラス) ストレージボックス

      PLUS(プラス) ストレージボックス

        バネセキソー

        バネセキソー

          文書保存箱 DNシリーズ

          文書保存箱 DNシリーズ

            セキソークッション

            セキソークッション

              ダンボール

              ダンボール

                段ボールBOX DB

                段ボールBOX DB

                  段ボールケース

                  段ボールケース

                    段ボールケース 1枚

                    段ボールケース 1枚

                      段ボール

                      段ボール

                        段ボールシート シートタイプ

                        段ボールシート シートタイプ

                          メーカー エスコ エスコ プラス セキソー プラス セキソー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 コーコス信岡 アイリスオーヤマ
                          通常価格 3,380円 1,480円 1,277円 118円 774円 121円 126円 264円 390円 530円 220円 514円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   7日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス その他ダンボール ダンボールボックス その他ダンボール ダンボールボックス ダンボールボックス - - ダンボールボックス その他ダンボール
                          クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 - クラフト色 - - クラフト色 クラフト色
                          サイズ(内寸) 320×220×54(H)(最大)mm - - - - - - - - - - -
                          入数 40枚 10枚 - - - - - - - - - -
                          規格 A4 - - - - - - - - - - -

                          320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          納品箱
                          評価 4.0満足度:4.02020/10/01
                          小物類の納品用の箱として使用。
                          求めている形状の箱が安価に購入でき満足です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました