(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポスターダンボール(10枚)【10個入り】

ポスターダンボール(10枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,480円 ~ 2,040円
税込価格
1,628円 ~ 2,244円

【特長】・ポスターなど紙類の発送に・緩衝材なしで中身を固定できます

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ダンボール、PE袋
型番収納サイズ外寸サイズ(mm)
EA995BS-61A3/B3/B4/A4418×88×88
EA995BS-62A1/A2/B2/B3/A3618×88×88
EA995BS-63A1/B1/B2818×88×88

型番リスト

型番
長さL(cm)
収納サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
418
A3/B3/B4/A4

1パック

10個入り

1,480( 1,628円 )

1日目

一部当日出荷可能

618
A1/A2/B2/B3/A3

1パック

10個入り

1,740( 1,914円 )

1日目

一部当日出荷可能

818
A1/B1/B2

1パック

10個入り

2,040( 2,244円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポスターなど紙類の発送に
・緩衝材なしで中身を固定できます

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポスターダンボール(10枚)

ポスターダンボール(10枚)

    320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

    320x220x54mmタトウ式ダンボール(40枚)

      バネセキソー

      バネセキソー

        セキソークッション

        セキソークッション

          PLUS(プラス) ストレージボックス

          PLUS(プラス) ストレージボックス

            段ボールBOX DB

            段ボールBOX DB

              文書保存箱 DNシリーズ

              文書保存箱 DNシリーズ

                ダンボール

                ダンボール

                  段ボールケース 1枚

                  段ボールケース 1枚

                    段ボールケース

                    段ボールケース

                      段ボール

                      段ボール

                        段ボールシート シートタイプ

                        段ボールシート シートタイプ

                          メーカー エスコ エスコ セキソー セキソー プラス アイリスオーヤマ プラス アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 コーコス信岡 アイリスオーヤマ
                          通常価格 1,480円 3,380円 118円 121円 1,277円 264円 774円 126円 530円 390円 220円 514円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   7日目   1日目~   7日目   1日目~   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ ダンボールボックス ダンボールボックス その他ダンボール その他ダンボール ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス ダンボールボックス - - ダンボールボックス その他ダンボール
                          幅W(cm) 88 - - - - - - - - - - -
                          高さH(cm) 88 - - - - - - - - - - -
                          クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 クラフト色 - - - クラフト色 クラフト色
                          材質 ダンボール、PE袋 - - - - - - - - - - -

                          ポスターダンボール(10枚)のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          長物の梱包
                          評価 4.0満足度:4.02022/08/04
                          長物を梱包して発送することが有り、この商品を使用しました。
                          長物商品に合わせてこのダンボールを2ケ繋げて使用したりしています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました