(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

450mlグリースガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

450mlグリースガン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,290円
税込単価
13,519円

【商品仕様】・高圧力・高吐出のモード切替が可能です。・ノズルねじサイズ…1/8...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 容量:
    450ml
  • ノズル長:
    457mm
  • 筒長:
    260mm
  • ノズルねじサイズ:
    1/8"NPT
  • 適用グリース:
    カートリッジグリース、手詰めグリース
  • 吐出量/1ストローク:
    高吐出モード:1.15g、高圧力モード:0.57g
  • 適用アダプター:
    EA991CN-300、-450、-900/EA991CN-111、-112、-113/EA991CN-101、-102、-103、-104/EA991CN-106、-107、-108

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991CN-6

1個

12,290( 13,519円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・高圧力・高吐出のモード切替が可能です。
・ノズルねじサイズ…1/8"NPT
・NLGI-1/2
・筒長…260mm
・手詰めとEA991C-9・-10カートリッジ使用可能
・容量…450ml
・ノズル長…457mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450mlグリースガンの型番EA991CN-6のページです。
型番EA991CN-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

450mlグリースガン

450mlグリースガン

    500ml グリースガン

    500ml グリースガン

      DC14.4V 電動グリースガン(充電式)

      DC14.4V 電動グリースガン(充電式)

        エアグリースガン AGC-400PA

        エアグリースガン AGC-400PA

          ワンハンドグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

          ワンハンドグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

            フレキシブルエアー式グリスガン カートリッジ専用

            フレキシブルエアー式グリスガン カートリッジ専用

              グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm

              グリスガン 手詰め専用 油槽径 38~63mm

                グリースガン用ベントノズル

                グリースガン用ベントノズル

                  エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa

                  エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa

                    500ml グリースガン(エアー式)

                    500ml グリースガン(エアー式)

                      400ml グリースガン(エアー式)連続吐出タイプ

                      400ml グリースガン(エアー式)連続吐出タイプ

                        グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

                        グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

                          グリースガン用ノズル

                          グリースガン用ノズル

                            メーカー エスコ エスコ エスコ パオック ヤマダコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 KTC(京都機械工具) エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 12,290円 8,710円 56,030円 6,794円 3,500円 17,904円 5,606円 2,333円 9,960円 14,700円 13,100円 7,090円 899円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン ルブリケーター関連品
                            耐水性 × × × - - - - - × × × - -
                            耐熱性 × × × - - - - - × × × - -
                            耐食性 × × × - - - - - × × × - -
                            耐アルカリ性 × × × - - - - - × × × - -

                            450mlグリースガンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました