(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

85mlミニグリースポンプ(プッシュ式)

85mlミニグリースポンプ(プッシュ式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,220円
税込単価
3,542円

【特長】・片手で操作が可能で狭所作業に最適です・液漏れ防止キャップ付・残容量が...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ルブリケーター関連品
  • その他:
    オプション
  • 容量:
    85ml
  • ノズル長:
    40mm
  • 筒長:
    110mm
  • ノズルねじサイズ:
    M10×P1.0
  • 適用グリース:
    手詰めグリース
  • 吐出量/1ストローク:
    0.5g
  • ノズルサイズ:
    標準ノズル:穴径:1.3mm、全長:12.8mm、一番太い所の径:12.1mm(実寸)/穴付ノズル:穴径:1.8mm、全長:14.9mm、一番太い所の径:12.1mm(実寸)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 適合グリース:手詰め

使用方法・使用事例

使用方法

85mlミニグリースポンプ(プッシュ式)  使用方法01
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類ルブリケーター関連品その他オプション
容量85mlノズル長40mm
筒長110mmノズルねじサイズM10×P1.0
適用グリース手詰めグリース吐出量/1ストローク0.5g
ノズルサイズ標準ノズル:穴径:1.3mm、全長:12.8mm、一番太い所の径:12.1mm(実寸)/穴付ノズル:穴径:1.8mm、全長:14.9mm、一番太い所の径:12.1mm(実寸) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991CN-8

1個

3,220( 3,542円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で操作が可能で狭所作業に最適です
・液漏れ防止キャップ付
・残容量がわかりすい透明容器
【商品仕様】
・ノズルねじサイズ…M10×P1.0
・NLGI-1~2
・筒長…110mm
・容量…85ml
・ノズル長…40mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

85mlミニグリースポンプ(プッシュ式)の型番EA991CN-8のページです。
型番EA991CN-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

85mlミニグリースポンプ(プッシュ式)

85mlミニグリースポンプ(プッシュ式)

    グリースガン用ベントノズル

    グリースガン用ベントノズル

      TRUSCO グリスニップル

      TRUSCO グリスニップル

        グリースガン用ハイドロボースノズル

        グリースガン用ハイドロボースノズル

          グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)

          グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)

            500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長150mm

            500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長150mm

              400ml グリースポンプ

              400ml グリースポンプ

                グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

                グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)

                  グリスガン用ノズル(スタンダードタイプ)

                  グリスガン用ノズル(スタンダードタイプ)

                    グリスガン(手詰め専用)

                    グリスガン(手詰め専用)

                      1/8"NPTグリースポンプ用カプラー EA991CN-106

                      1/8"NPTグリースポンプ用カプラー EA991CN-106

                        グリースポンプ用ノズル

                        グリースポンプ用ノズル

                          グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン

                          グリスガン(手詰め専用) レバー式グリスガン

                            メーカー エスコ KTC(京都機械工具) トラスコ中山 KTC(京都機械工具) トラスコ中山 エスコ エスコ トラスコ中山 KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) エスコ エスコ ヤマダコーポレーション
                            通常価格 3,220円 2,260円 565円 2,580円 7,761円 12,770円 1,660円 6,544円 771円 3,027円 7,810円 1,330円 5,863円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 ルブリケーター関連品 グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン - グリスガン グリスガン グリスガン ルブリケーター関連品 ルブリケーター関連品 グリスガン
                            その他 オプション - オプション - - - - - - - オプション オプション -
                            容量 85ml - - - - 500ml - - - - - - -
                            ノズル長 40mm - - - - 150mm - - - - - - -
                            筒長 110mm - - - - 290mm - - - - - - -

                            85mlミニグリースポンプ(プッシュ式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト