(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/8"NPTグリースポンプ用カプラー EA991CN-106

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/8"NPTグリースポンプ用カプラー EA991CN-106

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,810円
税込単価
8,591円

【特長】・ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能です・グリー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ルブリケーター関連品
  • その他:
    オプション
  • 全長:
    74mm
  • 使用圧力:
    103.4MPaまで
  • ノズルねじサイズ:
    1/8"NPT
  • 適用グリースポンプ:
    EA991CN-2、-3、-4、-6、-10

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991CN-106

1個

7,810( 8,591円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能です
・グリース漏れや飛散が発生しません
【商品仕様】
・使用圧力…103.4MPaまで
・ノズルねじサイズ…1/8"NPT

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/8"NPTグリースポンプ用カプラー EA991CN-106の型番EA991CN-106のページです。
型番EA991CN-106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/8"NPTグリースポンプ用カプラー EA991CN-106

1/8"NPTグリースポンプ用カプラー EA991CN-106

    450ml グリースポンプ

    450ml グリースポンプ

      85mlミニグリースポンプ(プッシュ式)

      85mlミニグリースポンプ(プッシュ式)

        500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長175mm

        500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長175mm

          エアーリリースバルブ(グリースガン用)

          エアーリリースバルブ(グリースガン用)

            500ml グリスポンプボディー(EA991CA用)

            500ml グリスポンプボディー(EA991CA用)

              グリースニップルオープンツール

              グリースニップルオープンツール

                500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

                500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

                  500ml グリースポンプ EA991CJ

                  500ml グリースポンプ EA991CJ

                    グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)

                    グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)

                      400ml グリースガン

                      400ml グリースガン

                        600ml グリースガン(エアー式)

                        600ml グリースガン(エアー式)

                          400ml グリースポンプ

                          400ml グリースポンプ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 7,810円 11,253円 3,220円 9,960円 1,340円 5,300円 19,710円 9,870円 9,290円 4,980円 5,290円 14,100円 1,660円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 ルブリケーター関連品 グリスガン ルブリケーター関連品 グリスガン ルブリケーター関連品 - ルブリケーター関連品 グリスガン グリスガン ルブリケーター関連品 グリスガン グリスガン -
                            その他 オプション - オプション - オプション - オプション - - オプション - - -
                            全長 74mm - - - 43mm - 212mm - - 41mm - - -
                            使用圧力 103.4MPaまで - - - - - - - - - - 0.5~1MPa -
                            ノズルねじサイズ 1/8"NPT - M10×P1.0 - - - - M10×1.0 G1/8" - - - -

                            1/8"NPTグリースポンプ用カプラー EA991CN-106のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました