(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト荷締機(自動巻取式/ナローフック形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA982AA-16
ベルト荷締機(自動巻取式/ナローフック形) ベルトニシメキ(ラチェットシキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,630円
税込単価
2,893円

バックル内にベルトが収納されているので、荷締め後のベルト余りがありません。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ラチェット式
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • 詳細1:
    スチールバックル

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA982AA-16 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA982AA-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベルト長さ
ベルト幅
使用荷重
フック内径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982AA-16

固定側:110mm、調整側:1.8m
25mm
300kg
19mm

1個

2,630( 2,893円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バックル内にベルトが収納されているので、荷締め後のベルト余りがありません。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト荷締機(自動巻取式/ナローフック形)の型番EA982AA-16のページです。
型番EA982AA-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルト荷締機(自動巻取式/ナローフック形)

ベルト荷締機(自動巻取式/ナローフック形)

    ベルト荷締機(自動巻取式)

    ベルト荷締機(自動巻取式)

      500kg ベルト荷締機(ラチェット式)

      500kg ベルト荷締機(ラチェット式)

        498kg ベルト荷締機(ステンレス製)

        498kg ベルト荷締機(ステンレス製)

          200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

          200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

            25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

            25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

              25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

              25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

                1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

                1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

                  1500kg/50mmx8m ベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

                  1500kg/50mmx8m ベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

                    660kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                    660kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 2,630円 2,610円 10,672円 7,920円 4,482円 2,101円 1,039円 5,060円 6,270円 5,010円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      種類 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 カムバックル式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式
                      ベルト材質 ポリエステル ポリエステル 超強力ポリエステル繊維 ナイロン 超強力ポリエステル繊維 ポリエステル - - ポリエステル ポリエステル
                      詳細1 スチールバックル スチールバックル ドロップストッパー付 ステンレスバックル - - - - - -

                      ベルト荷締機(自動巻取式/ナローフック形)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA982AA-17
                      EA982AA-18
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ベルト長さ ベルト幅 使用荷重 フック内径

                      2,980円

                      ( 3,278円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      固定側:110mm、調整側:3m25mm300kg19mm

                      5,170円

                      ( 5,687円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      固定側:200mm、調整側:3m50mm750kg-

                      荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました