(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルト荷締機(自動巻取式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA982AA-11
ベルト荷締機(自動巻取式) ベルトニシメキ(ラチェットシキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,610円
税込単価
2,871円

・バックル内にベルトが収納されているので、荷締め後のベルト余りがありません。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ラチェット式
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • 詳細1:
    スチールバックル
  • フック内径:
    22mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA982AA-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA982AA-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベルト長さ
ベルト幅
使用荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982AA-11

固定側:110mm、調整側:1.8m
25mm
300kg

1個

2,610( 2,871円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・バックル内にベルトが収納されているので、荷締め後のベルト余りがありません。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト荷締機(自動巻取式)の型番EA982AA-11のページです。
型番EA982AA-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルト荷締機(自動巻取式)

ベルト荷締機(自動巻取式)

    ベルト荷締機(自動巻取式/ナローフック形)

    ベルト荷締機(自動巻取式/ナローフック形)

      498kg ベルト荷締機(ステンレス製)

      498kg ベルト荷締機(ステンレス製)

        200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

        200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

          1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

          1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

            500kg ベルト荷締機(ラチェット式)

            500kg ベルト荷締機(ラチェット式)

              180kg/25mmx3.3m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

              180kg/25mmx3.3m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

                450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)

                450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)

                  25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

                  25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

                    25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                    25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 2,610円 2,630円 7,920円 4,482円 5,060円 10,672円 2,030円 8,970円 1,039円 2,101円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      種類 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 カムバックル式 ラチェット式
                      ベルト材質 ポリエステル ポリエステル ナイロン 超強力ポリエステル繊維 - 超強力ポリエステル繊維 ポリエステル ポリエステル - ポリエステル
                      詳細1 スチールバックル スチールバックル ステンレスバックル - - ドロップストッパー付 - - - -
                      フック内径 22mm - - - 27mm - - 21mm 27mm 23mm

                      ベルト荷締機(自動巻取式)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA982AA-12
                      EA982AA-13
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ベルト長さ ベルト幅 使用荷重

                      2,960円

                      ( 3,256円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      固定側:110mm、調整側:3m25mm300kg

                      5,210円

                      ( 5,731円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      固定側:200mm、調整側:3m50mm750kg

                      荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました