(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA982B-95
200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD) ベルトニシメキ(エンドレス)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,550円
税込単価
1,705円

【特長】樹脂製バックルで軽量です。【仕様】材質:ポリエステル(ベルト)

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ラチェット式
  • ベルト幅:
    25mm
  • ベルト材質:
    ポリエステル
  • 使用荷重:
    200kg
  • 詳細1:
    樹脂バックル
  • カラー:
    OD

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA982B-95 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ラチェット式
  • ベルト材質:ポリエステル
  • 樹脂バックルで軽量です。

規格表

型番使用荷重ベルト長ベルト幅
EA982B-93200kg3m25mm
EA982B-95200kg5m25mm
 
商品情報を表示

EA982B-95 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベルト長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA982B-95

5m

1個

1,550( 1,705円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
樹脂製バックルで軽量です。
【仕様】
材質:ポリエステル(ベルト)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)の型番EA982B-95のページです。
型番EA982B-95に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

    200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

    200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

      200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

      200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

        25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

        25mm×3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

          750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

          750kg ベルト荷締機(ラチェット式)

            25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

            25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)

              25mm 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)

              25mm 150Kg ストラップ(エンドフック・カム式)

                160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                160kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                  [カム式]荷締ストラップ[OD色]

                  [カム式]荷締ストラップ[OD色]

                    660kg/1650kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                    660kg/1650kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                      25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                      25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                        199kg ベルト荷締機(ステンレス製/1.2~5.7m)

                        199kg ベルト荷締機(ステンレス製/1.2~5.7m)

                          1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                          1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,399円 2,810円 4,482円 1,070円 10,490円 1,830円 1,760円 2,500円 630円 4,270円 2,101円 5,350円 7,990円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 カムバックル式 ラチェット式 カムバックル式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式
                            ベルト幅 25mm 25mm 25mm 25mm 50mm 25mm 25mm 25mm 25mm - 25mm 25mm 50mm
                            ベルト材質 ポリエステル ナイロン、ポリエステル 超強力ポリエステル繊維 - ナイロン、ポリエステル ナイロン ポリエステル ポリエステル ポリエステル - ポリエステル - ポリエステル
                            使用荷重 200kg 199kg 200kg 230kg 748kg 200kg 150kg 160kg 50kg - 330kg 199kg 1650kg
                            詳細1 樹脂バックル ステンレススチールバックル - - ステンレススチールバックル - 亜鉛合金バックル - - - - - -

                            200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA982B-93
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ベルト長さ

                            1,399円

                            ( 1,539円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            3m

                            荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました