(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15/40mm/25mmベルト付フック(固定タイプ/OD色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

15/40mm/25mmベルト付フック(固定タイプ/OD色)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
455円
税込単価
501円

【商品仕様】・材質…フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン・ベルト適用径…...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • ベルト幅:
    25mm
  • 材質:
    フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン
  • 商品詳細種別:
    ベルト付フック
  • サイズ:
    奥行×高さ:48×59mm、幅:37mm、開口:22mm
  • ベルト適用径:
    15~40mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA951DV-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951DV-1

1個

455( 501円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン
・ベルト適用径…15/40mm
・ベルト幅…25mm
・面ファスナー付ベルトを巻きつけて設置
・サイズ…奥行×高さ:48×59mm、幅:37mm、開口:22mm
・固定タイプ

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15/40mm/25mmベルト付フック(固定タイプ/OD色)の型番EA951DV-1のページです。
型番EA951DV-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15/40mm/25mmベルト付フック(固定タイプ/OD色)

15/40mm/25mmベルト付フック(固定タイプ/OD色)

    20/40mm/25mmベルト付回転カラビナ(OD色)

    20/40mm/25mmベルト付回転カラビナ(OD色)

      20/40mm/25mmベルト付回転フック(OD色)

      20/40mm/25mmベルト付回転フック(OD色)

        25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)

        25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)

          25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

          25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

            25x 補助ストラップ

            25x 補助ストラップ

              ベルト荷締機(自動巻取式)

              ベルト荷締機(自動巻取式)

                199kg ベルト荷締機(ステンレス製/1.2~5.7m)

                199kg ベルト荷締機(ステンレス製/1.2~5.7m)

                  25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                  25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

                    [カム式]荷締ストラップ[OD色]

                    [カム式]荷締ストラップ[OD色]

                      25mm×2.5m/180kg荷締ストラップ(黒/2本組)

                      25mm×2.5m/180kg荷締ストラップ(黒/2本組)

                        25mmx6.0m/ 330Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                        25mmx6.0m/ 330Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                          200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                          200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 455円 830円 560円 835円 1,039円 510円 2,610円 5,350円 2,101円 630円 3,203円 4,860円 4,482円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 その他 カムバックル式 カムバックル式 その他 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 カムバックル式 カムバックル式 ラチェット式 ラチェット式
                            ベルト幅 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm - 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm
                            材質 フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン ポリプロピレン ポリエステル - - バックル:ステンレス製、ベルト:ナイロン - - - - -
                            商品詳細種別 ベルト付フック ベルト付回転カラビナ ベルト付回転フック - - 補助ストラップ - - - - - - -
                            サイズ 奥行×高さ:48×59mm、幅:37mm、開口:22mm 奥行×高さ:50×105mm、幅:37mm、開口:28mm 奥行×高さ:48×85mm、幅:37mm、開口:18mm - - - - - - - - - -

                            15/40mm/25mmベルト付フック(固定タイプ/OD色)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました