(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超強力ラインテープ(屋内外兼用)

超強力ラインテープ(屋内外兼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,000円
税込単価
27,500円

・表面が粗く、滑り止め効果があります。・鮮やかなカラーで少しの反射性があり、危...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944SG-104 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 粘着式
  • 材質
    基材:ポリエステルPET
    粘着剤:ゴム系

規格表

型番幅(mm)長さ(m)厚さ(mm)
EA944SG-10276331.5
EA944SG-10476331.5
EA944SG-10576331.5

型番リスト

型番
屋内用/屋外用
反射
強粘着
色系統
単品/パック
詳細2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944SG-104

屋内用 / 屋外用
ホワイト
単品
-

1個

25,000( 27,500円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・表面が粗く、滑り止め効果があります。
・鮮やかなカラーで少しの反射性があり、危険区域の警告としても効果的です。
・コンクリート・アスファルト・木・スチール等、幅広い種類の表面に粘着可能です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

カタログ

 

EA944SG-104で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力ラインテープ(屋内外兼用)の型番EA944SG-104のページです。
型番EA944SG-104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超強力ラインテープ(屋内外兼用)

超強力ラインテープ(屋内外兼用)

    ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

    ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

      反射性ラインテープ

      反射性ラインテープ

        TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

        TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

          トラスコ中山 蛍光ラインテープ

          トラスコ中山 蛍光ラインテープ

            路面貼用テープ

            路面貼用テープ

              室内用ラインテープ(ロング)

              室内用ラインテープ(ロング)

                オーバーコートテープ 10M

                オーバーコートテープ 10M

                  ガードテープ GT-502 特殊ビニール製

                  ガードテープ GT-502 特殊ビニール製

                    メーカー エスコ 日本緑十字社 日本緑十字社 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット nitoms 日東エルマテリアル 東京硝子器械
                    通常価格 25,000円 3,557円 2,692円 3,758円 2,463円 2,546円 1,016円 1,589円 6,442円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   6日目~  
                    テープ幅(mm) 76 - - - - - 50 - 50
                    テープ長さ(m) 33 5 5 50 10 5 50 10 20
                    テープ厚(mm) 1.5 1.6 1.5 0.16 0.16 - 0.13 0.1 -
                    基材 ポリエステル系 - - - - - ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 -
                    粘着剤 ゴム系 - - ゴム系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 -

                    超強力ラインテープ(屋内外兼用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました