(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テープ用保護テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テープ用保護テープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,820円 ~ 2,920円
税込価格
2,002円 ~ 3,212円

・蓄光テープやラインテープ等の各種テープの上に貼ることでテープを保護し長持ちさ...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    100
  • 長さ(m):
    10
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    ポリエチレンテレフタラート
  • 商品詳細種別:
    テープ用保護テープ
  • 詳細1:
    粘着式

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 粘着式
  • 材質
    基材:ポリエチレンテレフタラート
    粘着剤:アクリル系

規格表

型番長さ(mm)幅(mm)厚み(mm)
EA983GB-11650100.1
EA983GB-11775100.1

使用方法・使用事例

使用事例

テープ用保護テープ 使用事例

使用イメージ

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50

1個

1,820( 2,002円 )

1日目

一部当日出荷可能

75

1個

2,920( 3,212円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報


・蓄光テープやラインテープ等の各種テープの上に貼ることでテープを保護し長持ちさせます。
・蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は落ちません。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープ用保護テープ

テープ用保護テープ

    50mm×5m滑り止めテープ(透明)

    50mm×5m滑り止めテープ(透明)

       5m 滑り止めテープ(透明)

      5m 滑り止めテープ(透明)

        50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

        50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

          テープ用保護テープ(滑り止め付)

          テープ用保護テープ(滑り止め付)

            滑り止めテープ(蓄光)

            滑り止めテープ(蓄光)

              18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

              18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

                5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

                5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

                  18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm

                  18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み約0.8mm

                    15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

                    15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

                      40mmx3m  滑り止めテープ(ブラウン)

                      40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 1,820円 1,880円 3,310円 5,760円 3,050円 14,220円 4,450円 3,730円 7,890円 6,790円 960円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        厚み(μm) 100 - - - 500 - - - - - -
                        長さ(m) 10 - - - 5 - - - - - -
                        基材 ポリエチレン系 - - - ポリエチレン系 - - - - - -
                        粘着剤 アクリル系 - - - アクリル系 - - - - - -
                        単品/パック 単品 - - - 単品 - - - - - -

                        テープ用保護テープのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました