(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5m 滑止テープ(屋内外・平面)

5m 滑止テープ(屋内外・平面)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,712円
税込価格
2,983円

・表面に滑り止め加工・屋内外兼用・平面用・通路、階段、スロープ、作業場等の滑り...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    0.6
  • 蛍光/蓄光:
    蛍光
  • 基材:
    プラスチック系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 材質:
    基材:PVC
  • 商品詳細種別:
    5m 滑止テープ(屋内外・平面)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
屋内用/屋外用
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
屋外用
イエロー
-

1個

2,712( 2,983円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
屋外用
-
蛍光オレンジ

1個

2,712( 2,983円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・表面に滑り止め加工
・屋内外兼用
・平面用
・通路、階段、スロープ、作業場等の滑りやすい箇所に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5m 滑止テープ(屋内外・平面)

5m 滑止テープ(屋内外・平面)

    テープ用保護テープ(滑り止め付)

    テープ用保護テープ(滑り止め付)

      滑り止めテープ(屋外・凸凹面用)

      滑り止めテープ(屋外・凸凹面用)

        18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ)

        18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ)

          テープ用保護テープ

          テープ用保護テープ

             5m 滑り止めテープ(透明)

            5m 滑り止めテープ(透明)

              ノンスリップテープ(平面用)

              ノンスリップテープ(平面用)

                5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

                5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)

                  70x70mm 滑り止めシート(屋外用・茶/6枚)

                  70x70mm 滑り止めシート(屋外用・茶/6枚)

                    15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

                    15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ノリタケコーテッドアブレーシブ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 2,712円 3,050円 1,680円 15,700円 1,820円 3,310円 1,978円 3,730円 620円 6,790円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                      テープ長さ(m) 5 - - 18.3 - 5 5 5 70 15.2
                      テープ厚(mm) 0.6 - 0.8 0.9 - 0.3 0.8 0.6 0.7 0.22
                      蛍光/蓄光 蛍光 - - - - - - 蛍光 - -
                      基材 プラスチック系 - アルミ系 - - プラスチック系 - 布系 - プラスチック系
                      粘着剤 アクリル系 - ゴム系 - - - アクリル系 - - アクリル系

                      5m 滑止テープ(屋内外・平面)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました