(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9m アルミテープ(耐熱)

 9m アルミテープ(耐熱)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,260円 ~ 2,940円
税込価格
2,486円 ~ 3,234円

石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトの補修に・テープ幅(mm):38/50・テ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38

1個

2,260( 2,486円 )

1日目

一部当日出荷可能

50

1個

2,940( 3,234円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトの補修に
・テープ幅(mm):38/50
・テープ長さ(m):9
・テープ厚(mm):0.09
・基材:アルミ箔
・最高使用温度(℃):316
・最低使用温度(℃):-54
・粘着剤:シリコーン系
・詳細1:屋内・屋外用

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

 9m アルミテープ(耐熱)

9m アルミテープ(耐熱)

    9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔)

    9m 粘着テープ(耐熱アルミ箔)

      No.8010 アルミテープ(ツヤなし)

      No.8010 アルミテープ(ツヤなし)

        スコッチ 耐熱アルミテープ

        スコッチ 耐熱アルミテープ

          No.8110 アルミテープ(ツヤあり)

          No.8110 アルミテープ(ツヤあり)

            5m 粘着テープ(銅箔)

            5m 粘着テープ(銅箔)

              No.8170 アルミテープ(ツヤあり)

              No.8170 アルミテープ(ツヤあり)

                1m アルミテープ(耐熱)

                1m アルミテープ(耐熱)

                  No.8070 アルミテープ(ツヤなし)

                  No.8070 アルミテープ(ツヤなし)

                    50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)

                    50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)

                      アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

                      アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

                        アルミ箔粘着テープ

                        アルミ箔粘着テープ

                          No.9807 アルミクラフトテープ

                          No.9807 アルミクラフトテープ

                            メーカー エスコ エスコ マクセルスリオンテック スリーエムジャパン マクセルスリオンテック エスコ マクセルスリオンテック エスコ マクセルスリオンテック エスコ 共同技研化学 エスコ マクセルスリオンテック
                            通常価格 2,260円 3,180円 69,585円 1,146円 71,999円 2,120円 48,449円 1,170円 55,069円 2,930円 2,265円 1,160円 1,532円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ長さ(m) 9 9.14 50 - 50 5 50 1 50 3 50 - 50
                            テープ厚(mm) 0.09 0.12 0.095 0.09 0.095 0.08 0.08 0.08 0.08 0.21 0.09 0.1 0.14
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 銅箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔
                            屋内/屋外 屋内用 / 屋外用 屋内用 - - - 屋内用 / 屋外用 - - - - - - -
                            耐熱性 - - - - - - - - -

                            9m アルミテープ(耐熱)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました