(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

48mmx50m 梱包用透明テープ

48mmx50m 梱包用透明テープ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
640円
税込単価
704円

・テープ厚(mm):0.09・テープ幅(mm):48・テープ長さ(m):50・...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.09
  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    50
  • 重梱包・中重梱包:
  • 重ね貼り可:
  • 文字記入可:
  • 色系統:
    クリア
  • 基材:
    ポリプロピレン
  • 粘着力:
    3.9N/10mm
  • 引張強度:
    90N/10mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品詳細種別:
    梱包用透明テープ
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 内芯径:
    76mm

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA943KD-2 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)0.09テープ幅(mm)48
テープ長さ(m)50重梱包・中重梱包
重ね貼り可文字記入可
色系統クリア基材ポリプロピレン
粘着力3.9N/10mm引張強度90N/10mm
単品/パック単品付属品ホルダー(ポリスチレン製)
商品詳細種別梱包用透明テープ粘着剤アクリル系
内芯径76mm - -

カタログ

型番リスト

型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA943KD-2

ホルダー(ポリスチレン製)

1個

640( 704円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

・テープ厚(mm):0.09
・テープ幅(mm):48
・テープ長さ(m):50
・色:クリア
・基材:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

48mmx50m 梱包用透明テープの型番EA943KD-2のページです。
型番EA943KD-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

48mmx50m 梱包用透明テープ

48mmx50m 梱包用透明テープ

    メルシーOPPテープ50巻入り

    メルシーOPPテープ50巻入り

      スワンOPPテープ

      スワンOPPテープ

        3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35m

        3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35m

          超透明梱包用テープ SC-01

          超透明梱包用テープ SC-01

            OPP粘着テープ No.601

            OPP粘着テープ No.601

              スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

              スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

                メーカー エスコ コクゴ シモジマ スリーエムジャパン nitoms 古藤工業 スリーエムジャパン
                通常価格 640円 11,155円 132円 517円 872円 211円 296円
                通常出荷日 2日目   当日出荷可能 10日目   6日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                テープ厚(mm) 0.09 - 0.05 0.06 0.05 0.05 0.045
                テープ幅(mm) 48 48 48 48 48 48 48
                テープ長さ(m) 50 100 - 35 50 50 100
                重梱包・中重梱包 - - - - - -
                重ね貼り可 - - - - - -

                48mmx50m 梱包用透明テープのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト