(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944NF-3
両面テープ(油面接着用) リョウメンテープ(アブラメンセッチャクヨウ)

両面テープ(油面接着用) EA944NF-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,750円
税込単価
3,025円

【商品仕様】・内芯径…76mm(3")・材質…基材:不織布、粘着剤:無溶剤形ア...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.16
  • テープ長さ(m):
    50
  • 基材:
    不織布
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    7.75N/10mm
  • 色:
    ホワイト
  • 単品/パック:
    単品
  • 型番:
    OW-5016
  • メーカー:
    日東電工
  • 粘着剤詳細:
    無溶剤形アクリル系
  • 内芯径:
    76mm(3")

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944NF-3 解除

Loading...

EA944NF-3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944NF-3

20

1個

2,750( 3,025円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内芯径…76mm(3")
・材質…基材:不織布、粘着剤:無溶剤形アクリル系
・テープ色…白
・除去しきれない防錆油や、切削油などが付着したものへの接着に
・サイズ…長さ:50m、厚さ:0.16mm
・油面接着用
【用途】
・自動車内装材やOA家電機器内部の金属加工品とクッション材などの貼り合わせ、プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

EA944NF-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ(油面接着用)の型番EA944NF-3のページです。
型番EA944NF-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ(油面接着用)

両面テープ(油面接着用)

    両面テープ(0.17mm プラスチック用)

    両面テープ(0.17mm プラスチック用)

      両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

      両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

        防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

        防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

          油面接着用低VOC両面テープ OW-5016

          油面接着用低VOC両面テープ OW-5016

            両面テープ(粗面用)

            両面テープ(粗面用)

              ニトムズ はがせるKSスペアテ-プM

              ニトムズ はがせるKSスペアテ-プM

                防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

                防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ 日東電工 日東電工 エスコ nitoms アズワン
                  通常価格 1,430円 970円 545円 1,023円 1,327円 340円 247円 1,030円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目  
                  テープ厚(mm) 0.16 0.17 0.08 1 0.16 - - 1
                  テープ長さ(m) 50 50 15 10 50 - - 10
                  基材 不織布 不織布 ポリエチレン - 不織布 - - -
                  粘着剤 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系
                  粘着力 7.75N/10mm - - - 7.75N/10mm - - -

                  両面テープ(油面接着用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA944NF-1
                  EA944NF-2
                  EA944NF-4
                  EA944NF-5
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  テープ幅
                  (mm)

                  1,430円

                  ( 1,573円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  10

                  2,140円

                  ( 2,354円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  15

                  4,120円

                  ( 4,532円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  30

                  6,870円

                  ( 7,557円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  50

                  紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました