(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA944NF-11
両面テープ(位置決め調整用) リョウメンテープ(イチキメチョウセイヨウ)

両面テープ(位置決め調整用) EA944NF-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,920円
税込単価
2,112円

【商品仕様】・粘着剤の表面に、特殊樹脂の凸部を設けることで、貼り合わせ時に位置...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.13
  • テープ長さ(m):
    10
  • 再剥離性:
  • 基材:
    和紙
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 色:
    ホワイト
  • 単品/パック:
    単品
  • 型番:
    PT-0190FX
  • メーカー:
    日東電工
  • 色詳細:
    クリーム
  • 内芯径:
    76mm(3")

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944NF-11 解除

Loading...

EA944NF-11 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944NF-11

25

1個

1,920( 2,112円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粘着剤の表面に、特殊樹脂の凸部を設けることで、貼り合わせ時に位置調整ができます。その後、圧着でしっかり固定します。
・内芯径…76mm(3")
・材質…基材:和紙、粘着剤:ゴム系
・テープ色…クリーム色
・サイズ…長さ:10m、厚さ:0.13mm
【用途】
・壁紙、クッションフロアなどの接着や、再剥離を要する場所に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

EA944NF-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ(位置決め調整用)の型番EA944NF-11のページです。
型番EA944NF-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ(位置決め調整用)

両面テープ(位置決め調整用)

    位置調整両面テープ PT-0190FX

    位置調整両面テープ PT-0190FX

      25mmx10m 両面テープ(超強力)

      25mmx10m 両面テープ(超強力)

        VHB構造用接合テープ  Y-4924

        VHB構造用接合テープ Y-4924

          両面テープナイスタック,ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用

          両面テープナイスタック,ベニヤ板やブロック塀など、屋外専用

            両面テープ(不織布基材)

            両面テープ(不織布基材)

              構造用接合両面テープ 超強力

              構造用接合両面テープ 超強力

                布両面テープ

                布両面テープ

                  ニトムズ はがせるKSスペアテ-プM

                  ニトムズ はがせるKSスペアテ-プM

                    両面テープ(薄型・一般用)

                    両面テープ(薄型・一般用)

                      メーカー エスコ 日東電工 エスコ スリーエムジャパン ニチバン エスコ エスコ エスコ nitoms エスコ
                      通常価格 1,920円 1,671円 4,620円 9,680円 294円 380円 3,310円 660円 247円 345円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能
                      テープ厚(mm) 0.13 0.13 0.4 0.4 0.43 0.16 - 0.4 - 0.16
                      テープ長さ(m) 10 10 10 10 5 - 10 15 - 20
                      再剥離性 - - - - - - - - -
                      基材 和紙 - 不織布 アクリル - 不織布 アクリル 発泡体 - 不織布
                      粘着剤 ゴム系 - アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系

                      両面テープ(位置決め調整用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA944NF-12
                      EA944NF-13
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      テープ幅
                      (mm)

                      3,850円

                      ( 4,235円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      50

                      5,770円

                      ( 6,347円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      一部当日出荷可能

                      75

                      紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました