(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超強力はがせる両面テープ(一般用・粗面用)

超強力はがせる両面テープ(一般用・粗面用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,553円
税込単価
1,708円

【商品仕様】・内芯径…76mm(3")・材質…基材:高密度ポリエチレンフォーム...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    1
  • テープ幅(mm):
    15
  • テープ長さ(m):
    3
  • 厚手/薄手:
    厚手
  • 超強力/強力:
    超強力
  • 基材:
    ポリエチレン
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 単品/パック:
    単品
  • メーカー:
    3M
  • 基材詳細:
    高密度ポリエチレンフォーム
  • 内芯径:
    76mm(3")
  • 使用温度範囲:
    -20~80℃

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA943VJ-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
粘着力
型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA943VJ-1

25N/10mm
ブルー
SRG-15
薄水色

1個

1,553( 1,708円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内芯径…76mm(3")
・材質…基材:高密度ポリエチレンフォーム、粘着材:アクリル系
・超強力ですが、あとから剥がせます。
・幅(mm)…15
・長さ(m)…3
・厚さ(mm)…1
【用途】
・一般用
・A4サイズまでの表札や看板の取り付けに

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

EA943VJ-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超強力はがせる両面テープ(一般用・粗面用)の型番EA943VJ-1のページです。
型番EA943VJ-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超強力はがせる両面テープ(一般用・粗面用)

超強力はがせる両面テープ(一般用・粗面用)

    20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)

    20mmx10m 両面テープ・超強力(汎用)

      両面テープ(粗面用)

      両面テープ(粗面用)

        構造用接合両面テープ(低温用)

        構造用接合両面テープ(低温用)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 1,553円 2,010円 340円 6,920円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
          テープ厚(mm) 1 0.75 - -
          テープ幅(mm) 15 20 - -
          テープ長さ(m) 3 10 - 10
          厚手/薄手 厚手 - - -
          超強力/強力 超強力 超強力 - -

          超強力はがせる両面テープ(一般用・粗面用)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました