(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面テープ(超強力・薄手)

両面テープ(超強力・薄手)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,025円
税込単価
1,128円

【商品仕様】・内芯径…76mm(3")・材質…基材:アクリルフォーム、粘着材:...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.6
  • 厚手/薄手:
    薄手
  • 超強力/強力:
    超強力
  • 基材:
    アクリル
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    30N/10mm
  • 色:
    ホワイト
  • 単品/パック:
    単品
  • メーカー:
    3M
  • 粘着剤詳細:
    特殊アクリル系
  • 基材詳細:
    アクリルフォーム
  • 内芯径:
    76mm(3")
  • 使用温度範囲:
    -20~80℃

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA943VJ-16 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA943VJ-16

12
4
SPG-12

1個

1,025( 1,128円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内芯径…76mm(3")
・材質…基材:アクリルフォーム、粘着材:特殊アクリル系
・テープ色…白
・貼りあわせた段が気になる所に適した、薄手タイプです。
・厚さ…0.6mm
【用途】
・木、金属、塩ビ、プラスチックなどの接着に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

EA943VJ-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ(超強力・薄手)の型番EA943VJ-16のページです。
型番EA943VJ-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ(超強力・薄手)

両面テープ(超強力・薄手)

    超強力はがせる両面テープ(一般用・粗面用)

    超強力はがせる両面テープ(一般用・粗面用)

      スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

      スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

        両面テープ(カーペット用)

        両面テープ(カーペット用)

          スコッチR厚手両面テープ

          スコッチR厚手両面テープ

            メーカー エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン
            通常価格 1,025円 1,553円 519円 935円 782円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
            テープ厚(mm) 0.6 1 0.5 0.4 0.5
            厚手/薄手 薄手 厚手 - - -
            超強力/強力 超強力 超強力 - - -
            基材 アクリル ポリエチレン - 発泡体 -
            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - ゴム系 -

            両面テープ(超強力・薄手)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました