(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

19mmx50m電気絶縁テープ

19mmx50m電気絶縁テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,519円
税込単価
3,871円

【商品仕様】・材質…支持体:クロス織綿布、塗布:油性系ワニス・幅…19mm・長...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.18
  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    50
  • 引張強さ:
    136.0N/15mm(長さ方向)
  • 破壊電圧(kV):
    10.9(常態)
  • 色:
    イエロー系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    VCT-Y
  • 最高許容温度:
    105℃
  • 重量:
    269g
  • 基材詳細:
    綿布
  • 材質詳細:
    塗布:油性ワニス

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA944NN-31A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944NN-31A

1個

3,519( 3,871円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…支持体:クロス織綿布、塗布:油性系ワニス
・幅…19mm
・長さ…50m
・厚み…0.18mm
・重量…269g
・最高許容温度…105℃
・引張強度(長さ方向)…136.0N/15mm
・絶縁破壊電圧(常態)…10.9Kv
・非粘着
・A種電気機器の絶縁に
・テープに継ぎ目がある場合があります
・トランス、モータ等の外層絶縁に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

EA944NN-31Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

19mmx50m電気絶縁テープの型番EA944NN-31Aのページです。
型番EA944NN-31Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

19mmx50m電気絶縁テープ

19mmx50m電気絶縁テープ

    19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

    19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

      ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

      ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

        ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

        ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

          チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

          チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

            19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

            19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白/黒)

              No.635F PENフィルム粘着テープ

              No.635F PENフィルム粘着テープ

                No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                  ガラスクロス粘着テープ 540S

                  ガラスクロス粘着テープ 540S

                    No.480 PPSフィルム粘着テープ

                    No.480 PPSフィルム粘着テープ

                      ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

                      ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

                        メーカー エスコ エスコ 東京硝子器械 アズワン 中興化成工業 エスコ 寺岡製作所 マクセルスリオンテック アズワン 寺岡製作所 スリーエムジャパン
                        通常価格 3,519円 2,810円 3,063円 4,750円 4,184円 1,982円 20,519円 66,326円 2,276円 24,934円 913円
                        通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 10日目   4日目   1日目   10日目   1日目  
                        テープ厚(mm) 0.18 0.06 0.06 - 0.08 0.25 0.055 0.068 0.18 0.055 0.06
                        テープ幅(mm) 19 19 - 19 - 19 - - 10 - 25
                        テープ長さ(m) 50 10 10 20 20 30 20 50 30 20 66
                        引張強さ 136.0N/15mm(長さ方向) 50N/10mm 125N/25mm - 240N/25mm 137N/19mm 152.0N/25mm - 612.9N(62.5kgf)/25mm 104.4N/25mm 44N/10mm
                        破壊電圧(kV) 10.9(常態) 7 7 - 10 2.1 6.4 - 3 4.0 -

                        19mmx50m電気絶縁テープのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました