(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

19mmx1m自己融着テープ

19mmx1m自己融着テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

【商品仕様】・屋内・屋外用・材質…基材:エチレンプロピレンゴム・使用温度範囲…...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    19
  • テープ長さ(m):
    1
  • テープ厚(mm):
    0.76
  • 絶縁性:
    あり
  • 色:
    ブラック
  • 単品/パック:
    単品
  • 使用温度範囲:
    -20~90℃
  • 材質:
    基材:エチレンプロピレンゴム
  • 型番:
    UT-19
  • メーカー:
    3M

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA943VP-10 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)19テープ長さ(m)1
テープ厚(mm)0.76絶縁性あり
ブラック単品/パック単品
使用温度範囲-20~90℃材質基材:エチレンプロピレンゴム
型番UT-19メーカー3M

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA943VP-10

1個

480( 528円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・屋内・屋外用
・材質…基材:エチレンプロピレンゴム
・使用温度範囲…-20/90℃
・水道管の水漏れ補修、電気絶縁に。
・幅(mm)…19
・長さ(m)…1
・厚さ(mm)…0.76
・色…黒

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

19mmx1m自己融着テープの型番EA943VP-10のページです。
型番EA943VP-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

19mmx1m自己融着テープ

19mmx1m自己融着テープ

    ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

    ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

      50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止

      50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止

        19mmx10m ガラスクロステープ

        19mmx10m ガラスクロステープ

          12.7mm×5m 電気絶縁テープ

          12.7mm×5m 電気絶縁テープ

            電気絶縁テープ(耐熱)

            電気絶縁テープ(耐熱)

              19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用

              19mmx10m 自己融着テープ(ブチルゴム),ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用

                エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

                エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)

                  超高分子量ポリエチレン粘着テープ(耐摩耗性)

                  超高分子量ポリエチレン粘着テープ(耐摩耗性)

                    19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

                    19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

                      導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

                      導電アルミ箔テープ CCJ-36-201シリーズ

                        ガラスクロステープ(ふっ素樹脂含浸)

                        ガラスクロステープ(ふっ素樹脂含浸)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ
                          通常価格 480円 4,201円 19,900円 1,870円 420円 3,634円 1,800円 830円 8,520円 2,810円 25,937円 2,090円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   当日出荷可能
                          テープ幅(mm) 19 - - - - - 19 19 - - - -
                          テープ長さ(m) 1 - - - - - 10 10 - - - -
                          テープ厚(mm) 0.76 - - - - - 0.5 0.5 - - - -
                          絶縁性 あり - - - - - あり あり - - - -
                          ブラック - - - - - - ブラック - - - -

                          19mmx1m自己融着テープのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト