(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25mmx5mビニール補修テープ

25mmx5mビニール補修テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

【商品仕様】・屋内・屋外用・材質…基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系・使用...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    25.4
  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    0.13
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 屋内/屋外:
    屋内用 / 屋外用
  • 最高使用温度(℃):
    70
  • 最低使用温度(℃):
    -20
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    2.1N/10mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    PA-25
  • メーカー:
    3M
  • 基材詳細:
    ポリエチレン

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

EA943VP-4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA943VP-4

1個

780( 858円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・屋内・屋外用
・材質…基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
・使用温度範囲…-20/70℃
・ビニール製品の補修や、窓の隙間ふさぎ、目張りに、ガラスのひび割れの応急処置に
・水や湿気に強い透明度の高いテープです。
・幅(mm)…25.4
・長さ(m)…5
・厚さ(mm)…0.13

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

EA943VP-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25mmx5mビニール補修テープの型番EA943VP-4のページです。
型番EA943VP-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25mmx5mビニール補修テープ

25mmx5mビニール補修テープ

    48mmx27m補修テープ(強力/多用途)

    48mmx27m補修テープ(強力/多用途)

      セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)

      セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)

        30m ガラス断熱テープ

        30m ガラス断熱テープ

          50mmx30m ガラス断熱テープ

          50mmx30m ガラス断熱テープ

            48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)

            48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)

              50mmx90m ファイバーテープ

              50mmx90m ファイバーテープ

                セラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外)

                セラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外)

                  25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)

                  25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)

                    38mmx10m 目張りテープ

                    38mmx10m 目張りテープ

                      130×200mm 合皮補修シート(ブラック)

                      130×200mm 合皮補修シート(ブラック)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 780円 925円 7,250円 5,760円 8,760円 1,350円 1,610円 12,790円 2,260円 345円 1,000円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        テープ幅(mm) 25.4 48 - - - 48 50 - - - -
                        テープ長さ(m) 5 27 - 30 - 18 90 - - - -
                        テープ厚(mm) 0.13 0.17 - - - 0.33 0.2 - - - -
                        基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - - - ポリエチレン系 - - - - -
                        屋内/屋外 屋内用 / 屋外用 屋内用 / 屋外用 - - - 屋内用 / 屋外用 - - - - -

                        25mmx5mビニール補修テープのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました