(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20g 超強力スーパー多用途接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

20g 超強力スーパー多用途接着剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
660円
税込価格
726円

・木、金属、塩ビ、ポリプロピレン、ポリエチレンにもつきます。

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 使用温度範囲:
    -20~80℃
  • 硬化時間:
    24時間
  • 商品詳細種別:
    超強力スーパー多用途接着剤
  • 内容量:
    20g

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
透明

1個

660( 726円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

660( 726円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個

660( 726円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・木、金属、塩ビ、ポリプロピレン、ポリエチレンにもつきます。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20g 超強力スーパー多用途接着剤

20g 超強力スーパー多用途接着剤

    接着剤 W-4

    接着剤 W-4

      発泡スチロール/ビニール用 ボンド

      発泡スチロール/ビニール用 ボンド

        タイル用接着剤 CG-512 25kg

        タイル用接着剤 CG-512 25kg

          フロアウッドU

          フロアウッドU

            タックボンドプレミア

            タックボンドプレミア

              TILEMENT タイル用接着剤 テラタイト グレー 20kg

              TILEMENT タイル用接着剤 テラタイト グレー 20kg

                TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

                TILEMENT タイル用接着剤 ME-01 15kgセット

                  ラバー・金属・接着剤

                  ラバー・金属・接着剤

                    UV(紫外線)ファイバー照射装置

                    UV(紫外線)ファイバー照射装置

                      TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

                      TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

                        メーカー エスコ タイルメント エスコ タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント エスコ ヘンケル タイルメント
                        通常価格 660円 1,181円 200円 2,855円 7,015円 3,110円 5,997円 48,615円 3,300円 443,774円 2,289円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目  
                        商品種類 その他接着剤 - その他接着剤 - - - - 接着剤1液タイプ その他接着剤 - 瞬間接着剤
                        使用温度範囲 -20~80℃ - 10~35℃ - - - - - -40~80℃(一時的なら100℃) - -
                        硬化時間 24時間 - - - - - - - 10分 - -
                        商品詳細種別 超強力スーパー多用途接着剤 - - - - - - - ラバー・金属・接着剤 - -
                        内容量 20g - - - - - - - - - -

                        20g 超強力スーパー多用途接着剤のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました