(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

333ml多用途接着剤(屋外用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

333ml多用途接着剤(屋外用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,540円
税込単価
1,694円

【商品仕様】・F☆☆☆☆取得・1液型変成シリコーンエポキシ樹脂系接着剤・石材・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • 使用温度範囲:
    5~35℃
  • 硬化時間:
    24時間(23℃)
  • 内容量:
    333ml
  • 可使時間:
    3時間
  • 色詳細:
    ライトグレー
  • 型番:
    #05497
  • メーカー:
    コニシ
  • 商品名:
    多用途屋外用

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935K-12

1個

1,540( 1,694円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・F☆☆☆☆取得
・1液型変成シリコーンエポキシ樹脂系接着剤
・石材・タイル・コンクリート・車止めブロック・金属等の接着、コンクリートのひび割れ補修、Uカットシール用
・内容量…333ml
・使用温度範囲…5/35℃
・色…ライトグレー
・硬化時間…24時間(23℃)

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

333ml多用途接着剤(屋外用)の型番EA935K-12のページです。
型番EA935K-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

333ml多用途接着剤(屋外用)

333ml多用途接着剤(屋外用)

    ラバー・金属・接着剤

    ラバー・金属・接着剤

      スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

      スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2

        セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206

        セメダイン タイルエースF MP500ml RE-206

          30g 靴用ボンド

          30g 靴用ボンド

            シリコーンRTV KE42T

            シリコーンRTV KE42T

              セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452

              セメダイン タイルエースPro グレー 2kg RE-452

                接着剤トクダイ

                接着剤トクダイ

                  セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217

                  セメダイン タイルエースF MP2kg RE-217

                    シリコーンRTV KE45T

                    シリコーンRTV KE45T

                      シリコーンRTV KE45W

                      シリコーンRTV KE45W

                        TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg

                        TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg

                          TILEMENT AC-500 300g

                          TILEMENT AC-500 300g

                            メーカー エスコ エスコ スリーエムジャパン セメダイン エスコ ケニス セメダイン 鐘工業 セメダイン ケニス ケニス タイルメント タイルメント
                            通常価格 1,540円 3,300円 389円 1,083円 580円 1,708円 2,895円 543円 2,548円 1,470円 1,574円 1,154円 16,325円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   9日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ その他接着剤 - - その他接着剤 - その他接着剤 - 接着剤1液タイプ - - 接着剤1液タイプ 接着剤2液タイプ
                            その他 黄褐色 - - 透明 - その他 - - - その他 その他
                            使用温度範囲 5~35℃ -40~80℃(一時的なら100℃) - - 10~35℃ - - - - - - - -
                            硬化時間 24時間(23℃) 10分 - - 1時間(23℃) - - - - - - - -
                            内容量 333ml - - - 10ml - - - - - - - -

                            333ml多用途接着剤(屋外用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました